Refletores com maior resistência
Refletores diferentes, em vários modelos, com elementos de reflexão com tamanhos de 0,3 mm até 4 mm com superfície especialmente resistente, p. ex., a produtos de limpeza, e para aplicações na indústria farmacêutica e de alimentos.
Visão geral
Lista de artigos
Lista de artigos
Seletor de produtos
Filtro
Lista de resultados: 12 produtos encontrados
MTKS 20x20.SC
Refletor
Número de artigo:
50151449
- Tipo de fixação: Fixação de passagem, Colável
- Superfície refletora, largura: 20 mm
- Superfície refletora, altura: 20 mm
TKS 50x50.1.SC
Refletor
Número de artigo:
50151448
- Tipo de fixação: Colável, Fixação de passagem
- Superfície refletora, largura: 51,3 mm
- Superfície refletora, altura: 51,2 mm
REF 6-S-20x40.P
Refletor
Número de artigo:
50137427
- Tipo de fixação: Parafusável
- Superfície refletora, largura: 16 mm
- Superfície refletora, altura: 38 mm
MTKS 12x20M.5
Refletor
Número de artigo:
50136824
- Tipo de fixação: Fixação de passagem
- Superfície refletora, largura: 12 mm
- Superfície refletora, altura: 20 mm
MTKS 7x7M.5
Refletor
Número de artigo:
50136823
- Tipo de fixação: Fixação de passagem
- Superfície refletora, largura: 7 mm
- Superfície refletora, altura: 7 mm
TKS 40x60.Chem
Refletor
Número de artigo:
50136383
- Tipo de fixação: Fixação de passagem, Colável
- Superfície refletora, largura: 37 mm
- Superfície refletora, altura: 56 mm
TK 10.P
Refletor
Número de artigo:
50116939
- Tipo de fixação: Algo pode ser colado no verso
- Superfície refletora, diâmetro: 8,5 mm
TK BR 53
Refletor
Número de artigo:
50112142
- Tipo de fixação: Ajuste da caixa
- Superfície refletora, largura: 29 mm
- Superfície refletora, altura: 10 mm
MTKS 14x23.P
Refletor
Número de artigo:
50106961
- Tipo de fixação: Fixação de passagem, Colável
- Superfície refletora, largura: 11 mm
- Superfície refletora, altura: 21 mm
TKS 20x40.P
Refletor
Número de artigo:
50106960
- Tipo de fixação: Fixação de passagem, Colável
- Superfície refletora, largura: 16 mm
- Superfície refletora, altura: 38 mm
TKS 20.P
Refletor
Número de artigo:
50106958
- Tipo de fixação: Parafuso de trava M4
- Superfície refletora, diâmetro: 17 mm
TKS 40x60.P
Refletor
Número de artigo:
50106957
- Tipo de fixação: Fixação de passagem, Colável
- Superfície refletora, largura: 37 mm
- Superfície refletora, altura: 56 mm
Dados de artigo de: 13/08/25