Fitas refletivas para aplicações laser e com vidro transparente
Folhas refletoras com elemento de reflexão pequeno em vários tamanhos para sensores com ponto de luz pequeno e laser, bem como para aplicações com vidro transparente.
Visão geral
Lista de artigos
Lista de artigos
Seletor de produtos
Filtro
Lista de resultados: 17 produtos encontrados
REF 6-A-14x45-SET
Fita refletiva
Número de artigo:
50153686
- Tipo de espelho reflexivo: Fita refletiva
- Superfície refletora, largura: 15 mm
- Superfície refletora, altura: 45 mm
- Estrutura, superfície ativa: Microtriple
REF 6-A-10,5x12,5
Fita refletiva
Número de artigo:
50147229
- Tipo de espelho reflexivo: Fita refletiva
- Superfície refletora, largura: 10,5 mm
- Superfície refletora, altura: 12,5 mm
- Estrutura, superfície ativa: Microtriple
REF 6-A-7x11
Fita refletiva
Número de artigo:
50147228
- Tipo de espelho reflexivo: Fita refletiva
- Superfície refletora, largura: 7 mm
- Superfície refletora, altura: 11 mm
- Estrutura, superfície ativa: Microtriple
REF 6-A-17x205
Fita refletiva
Número de artigo:
50146390
- Superfície refletora, largura: 17,4 mm
- Superfície refletora, altura: 204,9 mm
- Estrutura, superfície ativa: Microtriple
REF 6-A-10x260
Fita refletiva
Número de artigo:
50142512
- Superfície refletora, largura: 10 mm
- Superfície refletora, altura: 260 mm
- Estrutura, superfície ativa: Microtriple
REF 6-A-220x220
Fita refletiva
Número de artigo:
50137406
- Tipo de espelho reflexivo: Fita refletiva
- Superfície refletora, largura: 220 mm
- Superfície refletora, altura: 220 mm
- Estrutura, superfície ativa: Microtriple
REF 6-A-9x9
Fita refletiva
Número de artigo:
50123899
- Tipo de espelho reflexivo: Fita refletiva
- Superfície refletora, largura: 9 mm
- Superfície refletora, altura: 9 mm
- Estrutura, superfície ativa: Microtriple
REF 6-A-14x45
Fita refletiva
Número de artigo:
50123861
- Tipo de espelho reflexivo: Fita refletiva
- Superfície refletora, largura: 15 mm
- Superfície refletora, altura: 45 mm
- Estrutura, superfície ativa: Microtriple
REF 7-A-200x300
Fita refletiva
Número de artigo:
50116687
- Tipo de espelho reflexivo: Fita refletiva
- Superfície refletora, largura: 300 mm
- Superfície refletora, altura: 200 mm
REF 7-A-1000x600
Fita refletiva
Número de artigo:
50115444
- Tipo de espelho reflexivo: Fita refletiva
- Superfície refletora, largura: 1.000 mm
- Superfície refletora, altura: 600 mm
REF 6-A-77x77
Fita refletiva
Número de artigo:
50111829
- Tipo de espelho reflexivo: Fita refletiva
- Superfície refletora, largura: 77 mm
- Superfície refletora, altura: 77 mm
- Estrutura, superfície ativa: Microtriple
REF 7-A-100x100
Fita refletiva
Número de artigo:
50111527
- Tipo de espelho reflexivo: Fita refletiva
- Superfície refletora, largura: 100 mm
- Superfície refletora, altura: 100 mm
Dados de artigo de: 10/04/25