Fitas padrão

Fitas de códigos de barras padronizadas estão disponíveis nos comprimentos de 5 m até máx. 200 m e nas alturas de 25 mm e 47 mm. Graças ao material utilizado, é possível atingir uma resistência à abrasão muito elevada, assim como resistência contra influências ambientais e muitos produtos químicos. A fita de códigos de barras é fornecida em rolos e pode ser aplicada muito facilmente em linha reta ou em curvas ou raios.