Fitas de códigos de barras
As fitas de códigos de barras são uma parte indispensável de um sistema de posicionamento por código de barras e estabelecem o nexo metrológico com a engenharia mecânica. A fita de plástico autocolante é aplicada ao longo do percurso de deslocação e permite determinar a posição com precisão milimétrica ao longo de uma distância máxima de 10 km.
Visão geral
Lista de artigos
Lista de artigos
Seletor de produtos
Filtro
Lista de resultados: 86 produtos encontrados
BCB G40 H47 ML G
Identificação da marca
Número de artigo:
50144242
- Variante de fita: Identificação da marca
- Comprimento: 40 mm
BCB G40 H47 ML F
Identificação da marca
Número de artigo:
50144241
- Variante de fita: Identificação da marca
- Comprimento: 40 mm
BCB G40 H47 ML E
Identificação da marca
Número de artigo:
50144240
- Variante de fita: Identificação da marca
- Comprimento: 40 mm
BCB G40 H47 ML D
Identificação da marca
Número de artigo:
50144239
- Variante de fita: Identificação da marca
- Comprimento: 40 mm
BCB G40 H47 ML C
Identificação da marca
Número de artigo:
50144238
- Variante de fita: Identificação da marca
- Comprimento: 40 mm
BCB G40 H47 ML B
Identificação da marca
Número de artigo:
50144237
- Variante de fita: Identificação da marca
- Comprimento: 40 mm
BCB G40 H47 ML A
Identificação da marca
Número de artigo:
50144236
- Variante de fita: Identificação da marca
- Comprimento: 40 mm
BCB G30 H47 ML G
Identificação da marca
Número de artigo:
50144235
- Variante de fita: Identificação da marca
- Comprimento: 30 mm
BCB G30 H47 ML F
Identificação da marca
Número de artigo:
50144234
- Variante de fita: Identificação da marca
- Comprimento: 30 mm
BCB G30 H47 ML E
Identificação da marca
Número de artigo:
50144233
- Variante de fita: Identificação da marca
- Comprimento: 30 mm
BCB G30 H47 ML D
Identificação da marca
Número de artigo:
50144232
- Variante de fita: Identificação da marca
- Comprimento: 30 mm
BCB G30 H47 ML C
Identificação da marca
Número de artigo:
50144231
- Variante de fita: Identificação da marca
- Comprimento: 30 mm
Dados de artigo de: 10/04/25