Fibras óticas
As fibras óticas de plástico são perfeitamente adequadas para a detecção de objetos em aplicações universais com pouca necessidade de espaço. As fibras óticas de vidro são usadas em condições ambientais adversas e temperaturas elevadas e são resistentes a substâncias químicas. Graças ao amortecimento muito reduzido, elas oferecem mais vantagens para a radiação através de folhas ou aplicações com alta potência luminosa.
As fibras óticas flexíveis, com diversas formas de cabeçote, podem ser integradas em praticamente todo o tipo de sistemas. A área de detecção depende das fibras óticas e dos amplificadores utilizados.
As fibras óticas flexíveis, com diversas formas de cabeçote, podem ser integradas em praticamente todo o tipo de sistemas. A área de detecção depende das fibras óticas e dos amplificadores utilizados.
Visão geral
Lista de artigos
Lista de artigos
Seletor de produtos
Filtro
Lista de resultados: 93 produtos encontrados
Produto combinado
KF-L-100MLF-02
Fibra ótica de plástico para funcionamento unidirecional
Número de artigo:
50152665
- Princípio de funcionamento: Princípio unidirecional, Princípio unidirecional
- Comprimento da fibra: 220 mm, 220 mm
- Material da bainha de fibra: PE, PE
- Execução: Cúbico, Cúbico
Produto combinado
KF-LY-77TZ-30
Fibra ótica de plástico para funcionamento unidirecional
Número de artigo:
50151112
- Princípio de funcionamento: Princípio unidirecional, Princípio unidirecional
- Comprimento da fibra: 3.000 mm, 3.000 mm
- Material da bainha de fibra: PE, PE
- Execução: Cilíndrico, Cilíndrico
Produto combinado
KF-ET-650
Fibra ótica de plástico para funcionamento como detector
Número de artigo:
50150211
- Princípio de funcionamento: Princípio de rastreamento, Princípio de rastreamen...
- Comprimento da fibra: 5.000 mm, 5.000 mm
- Material da bainha de fibra: PE, PE
- Execução: Cilíndrico, Cilíndrico
Produto combinado
GF-ETM-SS-402-IM
Fibra ótica de vidro para funcionamento como detector
Número de artigo:
50149673
- Princípio de funcionamento: Princípio de rastreamento, Princípio de rastreamen...
- Comprimento da fibra: 200 mm, 200 mm
- Material da bainha de fibra: Aço inox, Aço inox
- Execução: Cilíndrico, Cilíndrico
Produto combinado
GF-LB-SS-820-SF
Fibra ótica de vidro para funcionamento unidirecional
Número de artigo:
50142353
- Princípio de funcionamento: Princípio unidirecional, Princípio unidirecional
- Comprimento da fibra: 2.000 mm, 2.000 mm
- Material da bainha de fibra: Aço inox, Aço inox
- Execução: Cilíndrico, Cilíndrico
Produto combinado
GF-LB-SS-830-SF
Fibra ótica de vidro para funcionamento unidirecional
Número de artigo:
50142352
- Princípio de funcionamento: Princípio unidirecional, Princípio unidirecional
- Comprimento da fibra: 3.000 mm, 3.000 mm
- Material da bainha de fibra: Aço inox, Aço inox
- Execução: Cilíndrico, Cilíndrico
Produto combinado
GF-LB-SS-840-SF
Fibra ótica de vidro para funcionamento unidirecional
Número de artigo:
50142351
- Princípio de funcionamento: Princípio unidirecional, Princípio unidirecional
- Comprimento da fibra: 4.000 mm, 4.000 mm
- Material da bainha de fibra: Aço inox, Aço inox
- Execução: Cilíndrico, Cilíndrico
Produto combinado
KF-L-450
Fibra ótica de plástico para funcionamento unidirecional
Número de artigo:
50141663
- Princípio de funcionamento: Princípio unidirecional, Princípio unidirecional
- Comprimento da fibra: 5.000 mm, 5.000 mm
- Material da bainha de fibra: PE, PE
- Execução: Cilíndrico, Cilíndrico
Produto combinado
KFX-L-10MLD-20
Fibra ótica de plástico para funcionamento unidirecional
Número de artigo:
50141253
- Princípio de funcionamento: Princípio unidirecional, Princípio unidirecional
- Comprimento da fibra: 2.000 mm, 2.000 mm
- Material da bainha de fibra: PE, PE
- Execução: Cúbico, Cúbico
Produto combinado
KF-ETW-FU44-20
Fibra ótica de plástico para funcionamento como detector
Número de artigo:
50138102
- Princípio de funcionamento: Princípio de rastreamento, Princípio de rastreamen...
- Comprimento da fibra: 2.000 mm, 2.000 mm
- Material da bainha de fibra: PE, PE
- Execução: Cúbico, Cúbico
Produto combinado
KF-L-420
Fibra ótica de plástico para funcionamento unidirecional
Número de artigo:
50137383
- Princípio de funcionamento: Princípio unidirecional, Princípio unidirecional
- Comprimento da fibra: 2.000 mm, 2.000 mm
- Material da bainha de fibra: PE, PE
- Execução: Cilíndrico, Cilíndrico
Produto combinado
KF-ET-620
Fibra ótica de plástico para funcionamento como detector
Número de artigo:
50137382
- Princípio de funcionamento: Princípio de rastreamento, Princípio de rastreamen...
- Comprimento da fibra: 2.000 mm, 2.000 mm
- Material da bainha de fibra: PE, PE
- Execução: Cilíndrico, Cilíndrico
Dados de artigo de: 10/04/25