Colunas de dispositivos
As barreiras de luz de segurança de múltiplos feixes MLD e as cortinas de luz de segurança MLC podem ser montadas livremente com as robustas colunas de dispositivos DC e UDC. As variantes UDC dispõem de elementos de mola adicionais na base nas colunas. Elas amortecem impactos mecânicos e as colunas retornam automaticamente para a posição inicial. São excluídos os trabalhos de ajuste ou reparo. Se necessário, conjuntos de sensores de muting podem ser instalados facilmente em todas as colunas.
Visão geral
Lista de artigos
Lista de artigos
Seletor de produtos
Filtro
Lista de resultados: 17 produtos encontrados
UDC-1140-S2
Coluna de dispositivos
Número de artigo:
549879
- Altura da coluna sem base: 1.140 mm
- Função de reset mecânico: Sim
- Adequado para: Cortinas de luz de segurança MLC 500, MLC 300, Bar...
UDC-2100-S2
Coluna de dispositivos
Número de artigo:
549867
- Altura da coluna sem base: 2.100 mm
- Função de reset mecânico: Sim
- Adequado para: Cortinas de luz de segurança MLC 500, MLC 300, Bar...
UDC-3100-S2
Coluna de dispositivos
Número de artigo:
549865
- Altura da coluna sem base: 3.100 mm
- Função de reset mecânico: Sim
- Adequado para: Barreira de luz de segurança de múltiplos feixes M...
UDC-2500-S2
Coluna de dispositivos
Número de artigo:
549857
- Altura da coluna sem base: 2.500 mm
- Função de reset mecânico: Sim
- Adequado para: Barreira de luz de segurança de múltiplos feixes M...
UDC-1000-S2
Coluna de dispositivos
Número de artigo:
549856
- Altura da coluna sem base: 1.000 mm
- Função de reset mecânico: Sim
- Adequado para: Barreira de luz de segurança de múltiplos feixes M...
UDC-900-S2
Coluna de dispositivos
Número de artigo:
549855
- Altura da coluna sem base: 840 mm
- Função de reset mecânico: Sim
- Adequado para: Barreira de luz de segurança de múltiplos feixes M...
UDC-1900-S2
Coluna de dispositivos
Número de artigo:
549854
- Altura da coluna sem base: 1.900 mm
- Função de reset mecânico: Sim
- Adequado para: Barreira de luz de segurança de múltiplos feixes M...
UDC-1600-S2
Coluna de dispositivos
Número de artigo:
549853
- Altura da coluna sem base: 1.600 mm
- Função de reset mecânico: Sim
- Adequado para: Barreira de luz de segurança de múltiplos feixes M...
UDC-1300-S2
Coluna de dispositivos
Número de artigo:
549852
- Altura da coluna sem base: 1.300 mm
- Função de reset mecânico: Sim
- Adequado para: Barreira de luz de segurança de múltiplos feixes M...
DC-1070-S2
Coluna de dispositivos
Número de artigo:
549627
- Altura da coluna sem base: 1.070 mm
- Função de reset mecânico: Não
- Adequado para: Barreira de luz de segurança de múltiplos feixes M...
DC-1140-S2
Coluna de dispositivos
Número de artigo:
549626
- Altura da coluna sem base: 1.140 mm
- Função de reset mecânico: Não
- Adequado para: Barreira de luz de segurança de múltiplos feixes M...
DC-2500-S2
Coluna de dispositivos
Número de artigo:
549625
- Altura da coluna sem base: 2.500 mm
- Função de reset mecânico: Não
- Adequado para: Barreira de luz de segurança de múltiplos feixes M...
Dados de artigo de: 10/04/25