PRKL 55/6.22-S8
Barreira de luz retrorreflexiva polarizada
Série | 55 |
Princípio de funcionamento | Princípio de reflexão |
Versão especial | Autocolimação Carcaça em aço inoxidável Entrada de teach |
Alcance de operação | 0 ... 2 m |
Alcance de operação | Alcance garantido |
Limite do alcance | 0 ... 3 m |
Limite do alcance | Alcance típico |
Trajetória do feixe | Colimado |
Fonte de luz | Laser, Vermelho |
Comprimento de onda | 655 nm |
Classe de laser | 1, IEC/EN 60825-1:2007 |
Tamanho de ponto de luz [a distância do sensor] | 2 mm |
Tipo de geometria do ponto de luz | Redondo |
Proteção do circuito | Proteção contra curto-circuito Proteção contra troca de polos |
Tensão de alimentação UB | 10 ... 30 V, CC |
Ondulação residual | 0 ... 15 %, de UB |
Corrente sem carga | 0 ... 18 mA |
Número de entradas de teach | 1 Unid. |
Função | Ajuste da sensibilidade |
Número de saídas de chaveamento digitais | 1 Unid. |
Elemento de chaveamento | Transístor, Push-pull |
Princípio de chaveamento | Comutação por luz (PNP)/comutação por sombra (NPN) |
Frequência de chaveamento | 2.000 Hz |
Tempo de resposta | 0,25 ms |
Período de inicialização | 300 ms |
Função | Alimentação de tensão Sinal IN Sinal OUT |
Tipo de conexão | Conector redondo |
Tamanho da rosca | M8 |
Tipo | male |
Material | Aço inox |
Número de polos | 4 polos |
Codificação | Código A |
Dimensões (L x A x C) | 14 mm x 35,5 mm x 25 mm |
Material da carcaça | Aço inox |
Carcaça aço inox | AISI 316L |
Material da cobertura da parte ótica | Plástico com camada protetora de índio resistente aos arranhões |
Peso líquido | 40 g |
Cor da carcaça | Prata |
Tipo de fixação | Através de suporte de fixação opcional Fixação de passagem |
Compatibilidade do material | CleanProof+ ECOLAB |
Tipo de indicação | LED |
Elementos de comando | Botão de teach |
Temperatura ambiente, operação | -10 ... 55 °C |
Temperatura ambiente, armazenamento | -30 ... 55 °C |
Grau de proteção | IP 67 IP 69K |
Classe de proteção | III |
Certificações | c UL US |
Conjunto de normas válido | IEC 60947-5-2 |
Número da pauta aduaneira | 85365019 |
ECLASS 5.1.4 | 27270902 |
ECLASS 8.0 | 27270902 |
ECLASS 9.0 | 27270902 |
ECLASS 10.0 | 27270902 |
ECLASS 11.0 | 27270902 |
ECLASS 12.0 | 27270902 |
ECLASS 13.0 | 27270902 |
ECLASS 14.0 | 27270902 |
ETIM 5.0 | EC002717 |
ETIM 6.0 | EC002717 |
ETIM 7.0 | EC002717 |
ETIM 8.0 | EC002717 |
ETIM 9.0 | EC002717 |