PRK53C.TT3/LG-M8

Barreira de luz retrorreflexiva polarizada

Número de produto: 50148161

Icon Icon Icon Icon Icon Icon Icon Icon Icon
Série 53C
Princípio de funcionamento Princípio de reflexão
Aplicação Detecção de filmes transparentes
Detecção de garrafas altamente transparentes
Versão especial Autocolimação
Função tracking
Modelo HIGIENE
Alcance de operação 0 ... 3 m, Com refletor TK(S) 100x100
Alcance de operação Alcance garantido
Limite do alcance 0 ... 3,6 m, Com refletor TK(S) 100x100
Limite do alcance Alcance típico
Fonte de luz LED, Vermelho
Comprimento de onda 645 nm
Grupo de LEDs Grupo isento (conforme a norma EN 62471)
Proteção do circuito Proteção contra curto-circuito
Proteção contra troca de polos
Tensão de alimentação UB 10 ... 30 V, CC, Incl. ondulação residual
Ondulação residual 0 ... 15 %, de UB
Corrente sem carga 0 ... 15 mA
Número de saídas de chaveamento digitais 2 Unid.
Elemento de chaveamento Transístor, Push-pull
Princípio de chaveamento IO-Link / comutação por luz (PNP)/comutação por sombra (NPN)
Elemento de chaveamento Transístor, Push-pull
Princípio de chaveamento Comutação por sombra (PNP)/comutação por luz (NPN)
Frequência de chaveamento 1.500 Hz
Tempo de resposta 0,33 ms
Período de inicialização 300 ms
Tipo IO-Link
Modo COM COM2
Perfil Smart Sensor Profil
Tempo de ciclo mín. COM2 = 2,3 ms
Especificação V1.1
Device ID 6025
Suporte de modo SIO Sim
Função Alimentação de tensão
Sinal IN
Sinal OUT
Tipo de conexão Conector redondo
Tamanho da rosca M8
Tipo male
Material Aço inox
Número de polos 4 polos
Dimensões (L x A x C) 14 mm x 35,4 mm x 20,4 mm
Material da carcaça Aço inox
Material do elemento de comando Plástico (POM Hostaform C9021, copoliéster Tritan TX1001), resistente à difusão
Rugosidade da carcaça Ra ≤ 0,8, Valor típico para a carcaça em aço inox
Carcaça aço inox AISI 316L, DIN X2CrNiMo17132, W.Nr1.4404
Material da cobertura da parte ótica Plástico (PMMA+) com camada protetora de índio resistente aos arranhões
Peso líquido 48 g
Cor da carcaça Prata
Tipo de fixação Ajuste da caixa
Compatibilidade do material CleanProof+
ECOLAB
Johnson Diversey
Tipo de indicação LED
Elementos de comando Botão de teach
Função do elemento de comando Ajuste da sensibilidade
Chaveamento luz/sombra
Temperatura ambiente, operação -40 ... 70 °C
Temperatura ambiente, armazenamento -40 ... 70 °C
Grau de proteção IP 67
IP 68
IP 69K
Classe de proteção III
Certificações c UL US
Conjunto de normas válido IEC 60947-5-2
Número da pauta aduaneira 85365019
ECLASS 5.1.4 27270902
ECLASS 8.0 27270902
ECLASS 9.0 27270902
ECLASS 10.0 27270902
ECLASS 11.0 27270902
ECLASS 12.0 27270902
ECLASS 13.0 27270902
ECLASS 14.0 27270902
ECLASS 15.0 27270902
ETIM 5.0 EC002717
ETIM 6.0 EC002717
ETIM 7.0 EC002717
ETIM 8.0 EC002717
ETIM 9.0 EC002717
ETIM 10.0 EC002717
Modelo de CAD 3D - zip
CADENAS PARTcommunity
Macro EPLAN - edz
IODD - V 1.1 - zip
Software de configuração - Sensor Studio - zip
Software de configuração - IO-Link Device Collection - zip
Software de configuração - IO-Link USB-Master - zip
Software - IO-Link Function Block for TwinCAT 3.x - zip
Software - IO-Link Function Block for TIA V16 - zip
Manual de instruções - pdf
Manual de instruções - IO-Link interface description - pdf
Folha de dados - pdf
Declaração de conformidade CE - pdf
Declaração de conformidade UKCA - pdf
Certificado - Clean Proof + - pdf
Certificado - Diversey - pdf
Certificado - ECOLAB - pdf