PRK412B/N

Barreira de luz retrorreflexiva polarizada

Número de produto: 50140149

Icon Icon Icon Icon
Série 412B
Princípio de funcionamento Princípio de reflexão
Alcance de operação 0,02 ... 1,8 m, Com refletor TK(S) 100x100
Alcance de operação Alcance garantido
Limite do alcance 0,02 ... 2,3 m, Com refletor TK(S) 100x100
Limite do alcance Alcance típico
Fonte de luz LED, Vermelho
Comprimento de onda 660 nm
Grupo de LEDs Grupo isento (conforme a norma EN 62471)
Proteção do circuito Proteção contra curto-circuito
Proteção contra troca de polos
Tensão de alimentação UB 10 ... 36 V, CC, Incl. ondulação residual
Ondulação residual 0 ... 20 %, de UB
Corrente sem carga 0 ... 15 mA
Número de saídas de chaveamento digitais 1 Unid.
Elemento de chaveamento Transístor, NPN
Princípio de chaveamento Comutação por sombra
Frequência de chaveamento 1.000 Hz
Tempo de resposta 0,5 ms
Período de inicialização 20 ms
Função Alimentação de tensão
Sinal OUT
Tipo de conexão Cabo
Comprimento do cabo 2.000 mm
Material da bainha PVC
Cor do cabo Preto
Número de fios 3 fios
Seção transversal do fio 0,34 mm²
Dimensões (Ø x C) 12 mm x 51 mm
Tamanho da rosca M12 x 1 mm
Material da carcaça Metal
Carcaça metal Latão cromado
Material da cobertura da parte ótica Vidro
Peso líquido 100 g
Cor da carcaça Prata
Tipo de indicação LED
Temperatura ambiente, operação -25 ... 55 °C
Grau de proteção IP 67
Classe de proteção III
Certificações c UL US
Conjunto de normas válido IEC 60947-5-2
Número da pauta aduaneira 85365019
ECLASS 5.1.4 27270902
ECLASS 8.0 27270902
ECLASS 9.0 27270902
ECLASS 10.0 27270902
ECLASS 11.0 27270902
ECLASS 12.0 27270902
ECLASS 13.0 27270902
ECLASS 14.0 27270902
ECLASS 15.0 27270902
ETIM 5.0 EC002717
ETIM 6.0 EC002717
ETIM 7.0 EC002717
ETIM 8.0 EC002717
ETIM 9.0 EC002717
ETIM 10.0 EC002717
Modelo de CAD 3D - zip
Macro EPLAN - edz
Declaração de conformidade CE - pdf
Declaração de conformidade UKCA - pdf