PRK412B/2
Barreira de luz retrorreflexiva polarizada
Série | 412B |
Princípio de funcionamento | Princípio de reflexão |
Alcance de operação | 0,02 ... 1,8 m, Com refletor TK(S) 100x100 |
Alcance de operação | Alcance garantido |
Limite do alcance | 0,02 ... 2,3 m, Com refletor TK(S) 100x100 |
Limite do alcance | Alcance típico |
Fonte de luz | LED, Vermelho |
Comprimento de onda | 660 nm |
Grupo de LEDs | Grupo isento (conforme a norma EN 62471) |
Proteção do circuito | Proteção contra curto-circuito Proteção contra troca de polos |
Tensão de alimentação UB | 10 ... 36 V, CC, Incl. ondulação residual |
Ondulação residual | 0 ... 20 %, de UB |
Corrente sem carga | 0 ... 15 mA |
Número de saídas de chaveamento digitais | 1 Unid. |
Elemento de chaveamento | Transístor, NPN |
Princípio de chaveamento | Comutação por luz |
Frequência de chaveamento | 1.000 Hz |
Tempo de resposta | 0,5 ms |
Período de inicialização | 20 ms |
Função | Alimentação de tensão Sinal OUT |
Tipo de conexão | Cabo |
Comprimento do cabo | 2.000 mm |
Material da bainha | PVC |
Cor do cabo | Preto |
Número de fios | 3 fios |
Seção transversal do fio | 0,34 mm² |
Dimensões (Ø x C) | 12 mm x 51 mm |
Tamanho da rosca | M12 x 1 mm |
Material da carcaça | Metal |
Carcaça metal | Latão cromado |
Material da cobertura da parte ótica | Vidro |
Peso líquido | 100 g |
Cor da carcaça | Prata |
Tipo de indicação | LED |
Temperatura ambiente, operação | -25 ... 55 °C |
Grau de proteção | IP 67 |
Classe de proteção | III |
Certificações | c UL US |
Conjunto de normas válido | IEC 60947-5-2 |
Número da pauta aduaneira | 85365019 |
ECLASS 5.1.4 | 27270902 |
ECLASS 8.0 | 27270902 |
ECLASS 9.0 | 27270902 |
ECLASS 10.0 | 27270902 |
ECLASS 11.0 | 27270902 |
ECLASS 12.0 | 27270902 |
ECLASS 13.0 | 27270902 |
ECLASS 14.0 | 27270902 |
ECLASS 15.0 | 27270902 |
ETIM 5.0 | EC002717 |
ETIM 6.0 | EC002717 |
ETIM 7.0 | EC002717 |
ETIM 8.0 | EC002717 |
ETIM 9.0 | EC002717 |
ETIM 10.0 | EC002717 |