PRK3CL1.T3/4P-200-M12

Barreira de luz retrorreflexiva polarizada

Número de produto: 50133700

Icon Icon Icon Icon Icon Icon Icon Icon
Série 3C
Princípio de funcionamento Princípio de reflexão
Aplicação Detecção de filmes transparentes
Detecção de garrafas altamente transparentes
Versão especial Autocolimação
Alcance de operação 0 ... 0,4 m
Alcance de operação Alcance garantido
Limite do alcance 0 ... 0,5 m
Limite do alcance Alcance típico
Trajetória do feixe Colimado
Fonte de luz Laser, Vermelho
Comprimento de onda 655 nm
Classe de laser 1, conforme IEC 60825-1:2014 (EN 60825-1:2014)
Tamanho de ponto de luz [a distância do sensor] 1 mm [500 mm]
Tipo de geometria do ponto de luz Redondo
Ângulo errado Típ. ± 2°
Proteção do circuito Proteção contra curto-circuito
Proteção contra troca de polos
Tensão de alimentação UB 10 ... 30 V, CC, Incl. ondulação residual
Ondulação residual 0 ... 15 %, de UB
Corrente sem carga 0 ... 15 mA
Número de saídas de chaveamento digitais 2 Unid.
Elemento de chaveamento Transístor, PNP
Princípio de chaveamento Comutação por luz
Elemento de chaveamento Transístor, PNP
Princípio de chaveamento Comutação por sombra
Frequência de chaveamento 3.000 Hz
Tempo de resposta 0,17 ms
Período de inicialização 300 ms
Função Alimentação de tensão
Sinal OUT
Tipo de conexão Cabo com conector redondo
Comprimento do cabo 200 mm
Material da bainha PUR
Cor do cabo Preto
Seção transversal do fio 0,2 mm²
Tamanho da rosca M12
Tipo male
Material Metal
Número de polos 4 polos
Codificação Código A
Dimensões (L x A x C) 11,4 mm x 34,2 mm x 18,3 mm
Material da carcaça Plástico
Carcaça plástico PC-ABS
Material da cobertura da parte ótica Plástico / PMMA
Peso líquido 20 g
Cor da carcaça Vermelho
Tipo de fixação Através de suporte de fixação opcional
Fixação de passagem
Compatibilidade do material ECOLAB
Tipo de indicação LED
Elementos de comando Botão de teach
Função do elemento de comando Ajuste da sensibilidade
Temperatura ambiente, operação -40 ... 55 °C
Temperatura ambiente, armazenamento -40 ... 70 °C
Grau de proteção IP 67
IP 69K
Classe de proteção III
Certificações c UL US
Conjunto de normas válido IEC 60947-5-2
Número da pauta aduaneira 85365019
ECLASS 5.1.4 27270902
ECLASS 8.0 27270902
ECLASS 9.0 27270902
ECLASS 10.0 27270902
ECLASS 11.0 27270902
ECLASS 12.0 27270902
ECLASS 13.0 27270902
ECLASS 14.0 27270902
ECLASS 15.0 27270902
ETIM 5.0 EC002717
ETIM 6.0 EC002717
ETIM 7.0 EC002717
ETIM 8.0 EC002717
ETIM 9.0 EC002717
ETIM 10.0 EC002717
Modelo de CAD 3D - zip
CADENAS PARTcommunity
Macro EPLAN - edz
Manual de instruções - pdf
Folha de dados - pdf
Folheto sobre os produtos - pdf
Declaração de conformidade CE - pdf
Declaração de conformidade UKCA - pdf
Certificado - ECOLAB - pdf