PRK3CL1.BA3/4P-200-M8
Barreira de luz retrorreflexiva polarizada
Série | 3C |
Princípio de funcionamento | Princípio de reflexão |
Versão especial | Autocolimação |
Alcance de operação | 0 ... 2 m, Com refletor MTKS 50x50.1 |
Alcance de operação | Alcance garantido |
Limite do alcance | 0 ... 3 m, Com refletor MTKS 50x50.1 |
Limite do alcance | Alcance típico |
Trajetória do feixe | Colimado |
Fonte de luz | Laser, Vermelho |
Comprimento de onda | 655 nm |
Classe de laser | 1, conforme IEC 60825-1:2014 (EN 60825-1:2014) |
Tamanho de ponto de luz [a distância do sensor] | 1 mm [3.000 mm] |
Tipo de geometria do ponto de luz | Redondo |
Ângulo errado | Típ. ± 2° |
Proteção do circuito | Proteção contra curto-circuito Proteção contra troca de polos |
Tensão de alimentação UB | 10 ... 30 V, CC, Incl. ondulação residual |
Ondulação residual | 0 ... 15 %, de UB |
Corrente sem carga | 0 ... 15 mA |
Número de saídas de chaveamento digitais | 2 Unid. |
Elemento de chaveamento | Transístor, PNP |
Princípio de chaveamento | Comutação por luz |
Elemento de chaveamento | Transístor, PNP |
Princípio de chaveamento | Comutação por sombra |
Frequência de chaveamento | 3.000 Hz |
Tempo de resposta | 0,17 ms |
Período de inicialização | 300 ms |
Função | Alimentação de tensão Sinal OUT |
Tipo de conexão | Cabo com conector redondo |
Comprimento do cabo | 200 mm |
Material da bainha | PUR |
Cor do cabo | Preto |
Seção transversal do fio | 0,2 mm² |
Tamanho da rosca | M8 |
Tipo | male |
Material | Metal |
Número de polos | 4 polos |
Dimensões (L x A x C) | 11,4 mm x 34,2 mm x 18,3 mm |
Material da carcaça | Plástico |
Carcaça plástico | PC-ABS |
Material da cobertura da parte ótica | Plástico / PMMA |
Peso líquido | 20 g |
Cor da carcaça | Vermelho |
Tipo de fixação | Através de suporte de fixação opcional Duas mangas roscadas M3 |
Compatibilidade do material | ECOLAB |
Tipo de indicação | LED |
Elementos de comando | Botão de teach |
Função do elemento de comando | Ajuste da sensibilidade |
Temperatura ambiente, operação | -40 ... 55 °C |
Temperatura ambiente, armazenamento | -40 ... 70 °C |
Grau de proteção | IP 67 IP 69K |
Classe de proteção | III |
Certificações | c UL US |
Conjunto de normas válido | IEC 60947-5-2 |
Número da pauta aduaneira | 85365019 |
ECLASS 5.1.4 | 27270902 |
ECLASS 8.0 | 27270902 |
ECLASS 9.0 | 27270902 |
ECLASS 10.0 | 27270902 |
ECLASS 11.0 | 27270902 |
ECLASS 12.0 | 27270902 |
ECLASS 13.0 | 27270902 |
ECLASS 14.0 | 27270902 |
ECLASS 15.0 | 27270902 |
ETIM 5.0 | EC002717 |
ETIM 6.0 | EC002717 |
ETIM 7.0 | EC002717 |
ETIM 8.0 | EC002717 |
ETIM 9.0 | EC002717 |
ETIM 10.0 | EC002717 |