PRK35CPP.D/LG-M12
Barreira de luz retrorreflexiva polarizada
Série | 35C |
Princípio de funcionamento | Princípio de reflexão |
Aplicação | Detecção de objetos envolvidos em película |
Alcance de operação | 0,08 ... 8 m, Com refletor TK(S) 100x100 |
Alcance de operação | Alcance garantido |
Limite do alcance | 0,06 ... 10 m, Com refletor TK(S) 100x100 |
Limite do alcance | Alcance típico |
Fonte de luz | LED tipo pin-point Power, Vermelho |
Comprimento de onda | 645 nm |
Grupo de LEDs | Grupo isento (conforme a norma EN 62471) |
Proteção do circuito | Proteção contra curto-circuito Proteção contra troca de polos |
Tensão de alimentação UB | 10 ... 30 V, CC, Incl. ondulação residual |
Ondulação residual | 0 ... 15 %, de UB |
Corrente sem carga | 0 ... 20 mA |
Número de saídas de chaveamento digitais | 2 Unid. |
Elemento de chaveamento | Transístor, Push-pull |
Princípio de chaveamento | IO-Link / comutação por luz (PNP)/comutação por sombra (NPN) |
Elemento de chaveamento | Transístor, Push-pull |
Princípio de chaveamento | Comutação por sombra (PNP)/comutação por luz (NPN) |
Frequência de chaveamento | 1.500 Hz |
Tempo de resposta | 0,33 ms |
Período de inicialização | 300 ms |
Tipo | IO-Link |
Modo COM | COM2 |
Perfil | Smart Sensor Profil |
Tempo de ciclo mín. | COM2 = 2,3 ms |
Especificação | V1.1 |
Device ID | 6136 |
Suporte de modo SIO | Sim |
Função | Alimentação de tensão Sinal IN Sinal OUT |
Tipo de conexão | Conector redondo |
Tamanho da rosca | M12 |
Tipo | male |
Material | Aço inox |
Número de polos | 4 polos |
Codificação | Código A |
Dimensões (L x A x C) | 18,8 mm x 55,3 mm x 32,4 mm |
Material da carcaça | Aço inox |
Material do elemento de comando | Plástico (POM Hostaform C9021, copoliéster Tritan TX1001), resistente à difusão |
Rugosidade da carcaça | Ra ≤ 0,8, Valor típico para a carcaça em aço inox |
Carcaça aço inox | AISI 316L, DIN X2CrNiMo17132, W.Nr1.4404 |
Material da cobertura da parte ótica | Plástico (PMMA+) com camada protetora de índio resistente aos arranhões |
Peso líquido | 120 g |
Cor da carcaça | Prata |
Tipo de fixação | Através de suporte de fixação opcional Fixação de passagem |
Compatibilidade do material | CleanProof+ ECOLAB Johnson Diversey |
Tipo de indicação | LED |
Temperatura ambiente, operação | -40 ... 70 °C |
Temperatura ambiente, armazenamento | -40 ... 70 °C |
Grau de proteção | IP 67 IP 68 IP 69K |
Classe de proteção | III |
Certificações | c UL US |
Conjunto de normas válido | IEC 60947-5-2 |
Número da pauta aduaneira | 85365019 |
ECLASS 5.1.4 | 27270902 |
ECLASS 8.0 | 27270902 |
ECLASS 9.0 | 27270902 |
ECLASS 10.0 | 27270902 |
ECLASS 11.0 | 27270902 |
ECLASS 12.0 | 27270902 |
ECLASS 13.0 | 27270902 |
ECLASS 14.0 | 27270902 |
ECLASS 15.0 | 27270902 |
ETIM 5.0 | EC002717 |
ETIM 6.0 | EC002717 |
ETIM 7.0 | EC002717 |
ETIM 8.0 | EC002717 |
ETIM 9.0 | EC002717 |
ETIM 10.0 | EC002717 |