PRK25C.T3/4P-M12

Barreira de luz retrorreflexiva polarizada

Número de produto: 50139679

Icon Icon Icon Icon Icon Icon
Série 25C
Princípio de funcionamento Princípio de reflexão
Aplicação Detecção de filmes transparentes
Detecção de garrafas altamente transparentes
Versão especial Autocolimação
Alcance de operação 0 ... 3 m, Com refletor TK(S) 100x100
Alcance de operação Alcance garantido
Limite do alcance 0 ... 3,6 m, Com refletor TK(S) 100x100
Limite do alcance Alcance típico
Fonte de luz LED, Vermelho
Comprimento de onda 640 nm
Grupo de LEDs Grupo isento (conforme a norma EN 62471)
Proteção do circuito Proteção contra curto-circuito
Proteção contra troca de polos
Tensão de alimentação UB 10 ... 30 V, CC, Incl. ondulação residual
Ondulação residual 0 ... 15 %, de UB
Corrente sem carga 0 ... 20 mA
Número de saídas de chaveamento digitais 2 Unid.
Elemento de chaveamento Transístor, PNP
Princípio de chaveamento Comutação por luz
Elemento de chaveamento Transístor, PNP
Princípio de chaveamento Comutação por sombra
Frequência de chaveamento 1.500 Hz
Tempo de resposta 0,33 ms
Período de inicialização 300 ms
Função Alimentação de tensão
Sinal OUT
Tipo de conexão Conector redondo
Tamanho da rosca M12
Tipo male
Material PUR
Número de polos 4 polos
Codificação Código A
Dimensões (L x A x C) 15 mm x 42,7 mm x 30 mm
Material da carcaça Plástico
Carcaça plástico ABS
Material da cobertura da parte ótica Plástico
Peso líquido 22 g
Cor da carcaça Vermelho
Tipo de fixação Através de suporte de fixação opcional
Fixação de passagem com rosca M4
Compatibilidade do material ECOLAB
Tipo de indicação LED
Elementos de comando Botão de teach
Função do elemento de comando Ajuste da sensibilidade
Temperatura ambiente, operação -40 ... 60 °C
Temperatura ambiente, armazenamento -40 ... 70 °C
Grau de proteção IP 67
IP 69K
Classe de proteção III
Certificações c UL US
Conjunto de normas válido IEC 60947-5-2
Número da pauta aduaneira 85365019
ECLASS 5.1.4 27270902
ECLASS 8.0 27270902
ECLASS 9.0 27270902
ECLASS 10.0 27270902
ECLASS 11.0 27270902
ECLASS 12.0 27270902
ECLASS 13.0 27270902
ECLASS 14.0 27270902
ECLASS 15.0 27270902
ETIM 5.0 EC002717
ETIM 6.0 EC002717
ETIM 7.0 EC002717
ETIM 8.0 EC002717
ETIM 9.0 EC002717
ETIM 10.0 EC002717
Modelo de CAD 3D - zip
CADENAS PARTcommunity
Macro EPLAN - edz
Manual de instruções - pdf
Folha de dados - pdf
Folheto sobre os produtos - pdf
Declaração de conformidade CE - pdf
Declaração de conformidade UKCA - pdf
Certificado - ECOLAB - pdf