PRK 96M/R-1850-25

Barreira de luz retrorreflexiva polarizada

Número de produto: 50080470

Icon Icon Icon Icon Icon Icon
Série 96
Princípio de funcionamento Princípio de reflexão
Aplicação Detecção de filmes e vidraças altamente transparentes
Detecção de garrafas altamente transparentes
Detecção de objetos envolvidos em película
Versão especial Função de tempo
Alcance de operação 0 ... 1,5 m
Alcance de operação Alcance garantido
Limite do alcance 0 ... 1,85 m
Limite do alcance Alcance típico
Fonte de luz LED, Vermelho
Tensão de alimentação UB 20 ... 230 V, CA/CC
Ondulação residual 0 ... 15 %, de UB
Número de saídas de chaveamento digitais 1 Unid.
Elemento de chaveamento Relé, Contato NF/contato NA
Princípio de chaveamento Comutação por luz
Frequência de chaveamento 20 Hz
Tipo de conexão Borne
Número de polos 5 polos
Dimensões (L x A x C) 30 mm x 90 mm x 70 mm
Material da carcaça Metal
Carcaça metal Zinco
Material da cobertura da parte ótica Vidro
Peso líquido 380 g
Compatibilidade do material ECOLAB
Nota A parte da carcaça utilizada contém ácido perfluorobutanossulfônico (PFBS)
Tipo de indicação LED
Elementos de comando Potenciômetro multivolta
Temperatura ambiente, operação -40 ... 55 °C
Grau de proteção IP 67
Classe de proteção II
Certificações c UL US
Conjunto de normas válido IEC 60947-5-2
Número da pauta aduaneira 85365080
ECLASS 5.1.4 27270902
ECLASS 8.0 27270902
ECLASS 9.0 27270902
ECLASS 10.0 27270902
ECLASS 11.0 27270902
ECLASS 12.0 27270902
ECLASS 13.0 27270902
ECLASS 14.0 27270902
ECLASS 15.0 27270902
ETIM 5.0 EC002717
ETIM 6.0 EC002717
ETIM 7.0 EC002717
ETIM 8.0 EC002717
ETIM 9.0 EC002717
ETIM 10.0 EC002717
Modelo de CAD 3D - zip
Macro EPLAN - edz
Folha de dados - pdf
Declaração de conformidade CE - pdf
Declaração de conformidade UKCA - pdf
Certificado - ECOLAB - pdf