PRK 96K/P-1360-41

Barreira de luz retrorreflexiva polarizada

Número de produto: 50025165

Icon Icon Icon
Lista de resultados: 2 produtos encontrados
PRK46C/4P-M12
Barreira de luz retrorreflexiva polarizada
Número de artigo: 50127012
  • Série: 46C
  • Princípio de funcionamento: Princípio de reflexão
  • Alcance de operação, máx.: 0,1 ... 24 m
  • Execução: Cúbico
Número de artigo: 50127012
PRK 96M/P-1370-42
Barreira de luz retrorreflexiva polarizada
Número de artigo: 50025186
  • Série: 96
  • Princípio de funcionamento: Princípio de reflexão
  • Alcance de operação, máx.: 0,3 ... 8 m
  • Execução: Cúbico
Número de artigo: 50025186
Série 96
Princípio de funcionamento Princípio de reflexão
Alcance de operação 0,3 ... 8 m
Alcance de operação Alcance garantido
Limite do alcance 0,1 ... 10 m
Limite do alcance Alcance típico
Fonte de luz LED, Vermelho
Tensão de alimentação UB 10 ... 30 V, CC
Ondulação residual 0 ... 15 %, de UB
Corrente sem carga 0 ... 50 mA
Número de saídas de chaveamento digitais 2 Unid.
Elemento de chaveamento Transístor, PNP
Princípio de chaveamento Comutação por luz
Elemento de chaveamento Transístor, PNP
Princípio de chaveamento Comutação por sombra
Frequência de chaveamento 1.000 Hz
Tipo de conexão Conector redondo
Tamanho da rosca M12
Material Plástico
Número de polos 4 polos
Codificação Código A
Dimensões (L x A x C) 30 mm x 90 mm x 70 mm
Material da carcaça Plástico
Carcaça plástico PC
Material da cobertura da parte ótica Plástico
Peso líquido 150 g
Nota A parte da carcaça utilizada contém ácido perfluorobutanossulfônico (PFBS)
Tipo de indicação LED
Elementos de comando Potenciômetro de 270°
Temperatura ambiente, operação -40 ... 55 °C
Grau de proteção IP 67
Classe de proteção II
Certificações c UL US
Conjunto de normas válido IEC 60947-5-2
Número da pauta aduaneira 85365019
ECLASS 5.1.4 27270902
ECLASS 8.0 27270902
ECLASS 9.0 27270902
ECLASS 10.0 27270902
ECLASS 11.0 27270902
ECLASS 12.0 27270902
ECLASS 13.0 27270902
ECLASS 14.0 27270902
ECLASS 15.0 27270902
ETIM 5.0 EC002717
ETIM 6.0 EC002717
ETIM 7.0 EC002717
ETIM 8.0 EC002717
ETIM 9.0 EC002717
ETIM 10.0 EC002717
Modelo de CAD 3D - zip
Folha de dados - pdf
Declaração de conformidade CE - pdf
Declaração de conformidade UKCA - pdf