PRK 92/3 L Ex

Barreira de luz retrorreflexiva polarizada

Número de produto: 50080723

Icon Icon Icon
Série 92
Princípio de funcionamento Princípio de reflexão
Versão especial Proteção Ex
Alcance de operação 0,2 ... 5 m
Alcance de operação Alcance garantido
Limite do alcance 0,2 ... 5 m
Limite do alcance Alcance típico
Fonte de luz LED, Vermelho
Grupo de LEDs 1
Tipo de geometria do ponto de luz Redondo
Tensão de alimentação UB 5,5 ... 13 V, CC
Frequência de chaveamento 60 Hz
Tipo NAMUR
Tipo de conexão Conector redondo
Tamanho da rosca M12
Material Metal
Número de polos 4 polos
Dimensões (L x A x C) 20 mm x 80 mm x 42,2 mm
Material da carcaça Metal
Carcaça metal Zinco fundido
Material da cobertura da parte ótica Vidro
Peso líquido 140 g
Cor da carcaça Preto
Tipo de fixação Fixação de passagem
Temperatura ambiente, operação -20 ... 50 °C
Categoria de dispositivos Ex 2
Grupo de dispositivos Ex II
Ex-Zone 1
21
Grau de proteção IP 67
Classe de proteção II
Certificações Ex
Conjunto de normas válido IEC 60947-5-2
Número da pauta aduaneira 85365019
ECLASS 5.1.4 27270902
ECLASS 8.0 27270902
ECLASS 9.0 27270902
ECLASS 10.0 27270902
ECLASS 11.0 27270902
ECLASS 12.0 27270902
ECLASS 13.0 27270902
ECLASS 14.0 27270902
ECLASS 15.0 27270902
ETIM 5.0 EC002717
ETIM 6.0 EC002717
ETIM 7.0 EC002717
ETIM 8.0 EC002717
ETIM 9.0 EC002717
ETIM 10.0 EC002717
Macro EPLAN - edz
Folha de dados - pdf
Declaração de conformidade CE - pdf
Declaração de conformidade UKCA - pdf
Certificado - Examination Certificate - pdf
Certificado - 1st Supplement - pdf
Certificado - 2nd Supplement - pdf
Certificado - 3rd Supplement - pdf
Certificado - 4th Supplement - pdf
Certificado - Production Control ATEX - pdf