PRK 55/6D.42-S8.3 Ex
Barreira de luz retrorreflexiva polarizada
Série | 55 |
Princípio de funcionamento | Princípio de reflexão |
Aplicação | Detecção de garrafas altamente transparentes |
Versão especial | Entrada de teach Proteção Ex |
Alcance de operação | 0 ... 3 m |
Alcance de operação | Alcance garantido |
Limite do alcance | 0 ... 3,5 m |
Limite do alcance | Alcance típico |
Fonte de luz | LED, Vermelho |
Grupo de LEDs | 1 |
Tipo de geometria do ponto de luz | Redondo |
Tensão de alimentação UB | 10 ... 30 V, CC |
Número de saídas de chaveamento digitais | 1 Unid. |
Elemento de chaveamento | Transístor, Push-pull |
Princípio de chaveamento | Comutação por sombra (PNP)/comutação por luz (NPN) |
Frequência de chaveamento | 1.000 Hz |
Tipo de conexão | Conector redondo |
Tamanho da rosca | M8 |
Material | Aço inox |
Número de polos | 3 polos |
Dimensões (L x A x C) | 19,1 mm x 66 mm x 37 mm |
Material da carcaça | Aço inox |
Carcaça aço inox | AISI 316L |
Material da cobertura da parte ótica | Plástico / PMMA, com revestimento resistente aos arranhões |
Peso líquido | 40 g |
Tipo de indicação | LED |
Elementos de comando | Botão de teach |
Temperatura ambiente, operação | -30 ... 60 °C |
Temperatura ambiente, armazenamento | -30 ... 60 °C |
Categoria de dispositivos Ex | 3 |
Grupo de dispositivos Ex | II |
Ex-Zone | 2 22 |
Grau de proteção | IP 67 |
Classe de proteção | III |
Certificações | Ex |
Conjunto de normas válido | IEC 60947-5-2 |
Número da pauta aduaneira | 85365019 |
ECLASS 5.1.4 | 27270902 |
ECLASS 8.0 | 27270902 |
ECLASS 9.0 | 27270902 |
ECLASS 10.0 | 27270902 |
ECLASS 11.0 | 27270902 |
ECLASS 12.0 | 27270902 |
ECLASS 13.0 | 27270902 |
ECLASS 14.0 | 27270902 |
ECLASS 15.0 | 27270902 |
ETIM 5.0 | EC002717 |
ETIM 6.0 | EC002717 |
ETIM 7.0 | EC002717 |
ETIM 8.0 | EC002717 |
ETIM 9.0 | EC002717 |
ETIM 10.0 | EC002717 |