PRK 46B/66,200-S12 S-Ex n
Barreira de luz retrorreflexiva polarizada
Série | 46B |
Princípio de funcionamento | Princípio de reflexão |
Versão especial | Proteção Ex |
Alcance de operação | 0,05 ... 15 m |
Alcance de operação | Alcance garantido |
Limite do alcance | 0,05 ... 18 m |
Limite do alcance | Alcance típico |
Trajetória do feixe | Divergente |
Fonte de luz | LED, Vermelho |
Tipo de geometria do ponto de luz | Retangular |
Tensão de alimentação UB | 10 ... 30 V, CC |
Número de saídas de chaveamento digitais | 2 Unid. |
Elemento de chaveamento | Transístor, Push-pull |
Princípio de chaveamento | Comutação por luz (PNP)/comutação por sombra (NPN) |
Elemento de chaveamento | Transístor, Push-pull |
Princípio de chaveamento | Comutação por sombra (PNP)/comutação por luz (NPN) |
Frequência de chaveamento | 500 Hz |
Tipo de conexão | Cabo com conector redondo |
Comprimento do cabo | 200 mm |
Tamanho da rosca | M12 |
Material | Metal |
Número de polos | 4 polos |
Dimensões (L x A x C) | 27,5 mm x 87 mm x 54 mm |
Material da carcaça | Plástico |
Carcaça plástico | PC-ABS |
Material da cobertura da parte ótica | Plástico |
Peso líquido | 250 g |
Tipo de indicação | LED |
Temperatura ambiente, operação | -20 ... 50 °C |
Temperatura ambiente, armazenamento | -30 ... 70 °C |
Categoria de dispositivos Ex | 3 |
Ex-Zone | 2 22 |
Grau de proteção | IP 67 |
Classe de proteção | II |
Certificações | Ex |
Conjunto de normas válido | IEC 60947-5-2 |
Número da pauta aduaneira | 85365019 |
ECLASS 5.1.4 | 27270902 |
ECLASS 8.0 | 27270902 |
ECLASS 9.0 | 27270902 |
ECLASS 10.0 | 27270902 |
ECLASS 11.0 | 27270902 |
ECLASS 12.0 | 27270902 |
ECLASS 13.0 | 27270902 |
ECLASS 14.0 | 27270902 |
ECLASS 15.0 | 27270902 |
ETIM 5.0 | EC002717 |
ETIM 6.0 | EC002717 |
ETIM 7.0 | EC002717 |
ETIM 8.0 | EC002717 |
ETIM 9.0 | EC002717 |
ETIM 10.0 | EC002717 |