PRK 3B/22D.01,5000

Barreira de luz retrorreflexiva polarizada

Número de produto: 50108309

Artigo seguinte

Boa tarde, estamos sempre ao seu dispor.

Nós podemos ajudar de maneira rápida e descomplicada a encontrar uma alternativa adequada para você.


Entre em contato conosco através de: Contato

Série 3
Princípio de funcionamento Princípio de reflexão
Alcance de operação Alcance garantido
Limite do alcance 0,02 ... 6 m
Limite do alcance Alcance típico
Trajetória do feixe Divergente
Fonte de luz LED, Vermelho
Comprimento de onda 620 nm
Grupo de LEDs 2
Tipo de geometria do ponto de luz Retangular
Proteção do circuito Proteção contra curto-circuito
Proteção contra troca de polos
Tensão de alimentação UB 10 ... 30 V, CC
Ondulação residual 0 ... 15 %, de UB
Corrente sem carga 0 ... 25 mA
Número de saídas de chaveamento digitais 2 Unid.
Elemento de chaveamento Transístor, NPN
Princípio de chaveamento Comutação por sombra
Elemento de chaveamento Transístor, NPN
Princípio de chaveamento Comutação por luz
Tempo de resposta 0,33 ms
Período de inicialização 300 ms
Função Alimentação de tensão
Sinal OUT
Tipo de conexão Cabo
Comprimento do cabo 5.000 mm
Número de fios 4 fios
Seção transversal do fio 0,2 mm²
Dimensões (L x A x C) 11 mm x 32 mm x 17 mm
Material da carcaça Plástico
Carcaça plástico PC-ABS
Material da cobertura da parte ótica Plástico / PMMA
Peso líquido 10 g
Cor da carcaça Vermelho, RAL 3000
Tipo de fixação Fixação de passagem
Tipo de indicação LED
Temperatura ambiente, operação -25 ... 55 °C
Temperatura ambiente, armazenamento -30 ... 70 °C
Grau de proteção IP 67
Classe de proteção III
Certificações c UL US
Conjunto de normas válido IEC 60947-5-2
Número da pauta aduaneira 85365019
ECLASS 8.0 27270902
ECLASS 9.0 27270902
ETIM 5.0 EC002717
ETIM 6.0 EC002717
Folha de dados - pdf
Declaração de conformidade CE - pdf
Certificado - ECOLAB - pdf