PRK 25B/4D.3-S8

Barreira de luz retrorreflexiva polarizada

Número de produto: 50104241

Icon Icon Icon
Lista de resultados: 1 produtos encontrados
PRK25C.D/PX-M8
Barreira de luz retrorreflexiva polarizada
Número de artigo: 50139555
  • Série: 25C
  • Princípio de funcionamento: Princípio de reflexão
  • Alcance de operação, máx.: 0,05 ... 8 m
  • Execução: Cúbico
Número de artigo: 50139555
Série 25B
Princípio de funcionamento Princípio de reflexão
Aplicação Detecção de objetos envolvidos em película
Alcance de operação 0,05 ... 6 m
Alcance de operação Alcance garantido
Limite do alcance 0,05 ... 8 m
Limite do alcance Alcance típico
Fonte de luz LED, Vermelho
Comprimento de onda 620 nm
Proteção do circuito Proteção contra curto-circuito
Proteção contra troca de polos
Tensão de alimentação UB 10 ... 30 V, CC
Ondulação residual 0 ... 15 %, de UB
Corrente sem carga 0 ... 20 mA
Número de saídas de chaveamento digitais 1 Unid.
Elemento de chaveamento Transístor, PNP
Princípio de chaveamento Comutação por sombra
Frequência de chaveamento 500 Hz
Tempo de resposta 1 ms
Período de inicialização 300 ms
Tipo Interface AS-i, conexão através do módulo de acoplamento
Função Alimentação de tensão
Sinal OUT
Tipo de conexão Conector redondo
Tamanho da rosca M8
Tipo male
Material Plástico
Número de polos 4 polos
Dimensões (L x A x C) 15 mm x 38,9 mm x 28,7 mm
Material da carcaça Plástico
Carcaça plástico PC-ABS
Material da cobertura da parte ótica Plástico / PMMA
Peso líquido 15 g
Cor da carcaça Vermelho
Tipo de fixação Através de suporte de fixação opcional
Fixação de passagem
Tipo de indicação LED
Temperatura ambiente, operação -30 ... 55 °C
Temperatura ambiente, armazenamento -30 ... 60 °C
Grau de proteção IP 66
IP 67
Classe de proteção II
Certificações c UL US
Conjunto de normas válido IEC 60947-5-2
Número da pauta aduaneira 85365019
ECLASS 8.0 27270902
ECLASS 9.0 27270902
ETIM 5.0 EC002717
ETIM 6.0 EC002717
Modelo de CAD 3D - zip
Folha de dados - pdf
Declaração de conformidade CE - pdf
Declaração de conformidade UKCA - pdf
Certificado - ECOLAB - pdf