PRK 25B/4D.3,410-S12
Barreira de luz retrorreflexiva polarizada
Série | 25B |
Princípio de funcionamento | Princípio de reflexão |
Alcance de operação | 0,12 ... 6 m |
Alcance de operação | Alcance garantido |
Limite do alcance | 0,07 ... 8 m |
Limite do alcance | Alcance típico |
Fonte de luz | LED, Vermelho |
Comprimento de onda | 620 nm |
Proteção do circuito | Proteção contra curto-circuito Proteção contra troca de polos Proteção transiente |
Tensão de alimentação UB | 10 ... 30 V, CC |
Ondulação residual | 0 ... 15 %, de UB |
Corrente sem carga | 0 ... 35 mA |
Número de saídas de chaveamento digitais | 1 Unid. |
Elemento de chaveamento | Transístor, PNP |
Princípio de chaveamento | Comutação por sombra |
Frequência de chaveamento | 500 Hz |
Função | Alimentação de tensão Sinal OUT |
Tipo de conexão | Cabo com conector redondo |
Comprimento do cabo | 410 mm |
Material da bainha | PUR |
Cor do cabo | Preto |
Tamanho da rosca | M12 |
Tipo | male |
Material | Metal |
Número de polos | 4 polos |
Codificação | Código A |
Dimensões (L x A x C) | 15 mm x 38,9 mm x 28,7 mm |
Material da carcaça | Plástico |
Carcaça plástico | PC-ABS |
Material da cobertura da parte ótica | Plástico / PMMA |
Peso líquido | 30 g |
Cor da carcaça | Vermelho |
Tipo de fixação | Através de suporte de fixação opcional Fixação de passagem |
Tipo de indicação | LED |
Temperatura ambiente, operação | -30 ... 60 °C |
Grau de proteção | IP 66 IP 67 |
Classe de proteção | II |
Certificações | c UL US |
Conjunto de normas válido | IEC 60947-5-2 |
Número da pauta aduaneira | 85365019 |
ECLASS 8.0 | 27270902 |
ECLASS 9.0 | 27270902 |
ETIM 5.0 | EC002717 |
ETIM 6.0 | EC002717 |