PRK 2/42,150-S12

Barreira de luz retrorreflexiva polarizada

Número de produto: 50112138

Icon Icon Icon Icon
Série 2
Princípio de funcionamento Princípio de reflexão
Aplicação Detecção de peças pequenas
Alcance de operação 0,07 ... 3,5 m, Com refletor TK(S) 100x100
Alcance de operação Alcance garantido
Limite do alcance 0,07 ... 4 m, Com refletor TK(S) 100x100
Limite do alcance Alcance típico
Trajetória do feixe Divergente
Fonte de luz LED, Vermelho
Comprimento de onda 640 nm
Grupo de LEDs 1
Tamanho de ponto de luz [a distância do sensor] 5 mm [200 mm]
Tipo de geometria do ponto de luz Redondo
Proteção do circuito Proteção contra curto-circuito
Proteção contra sobretensão
Proteção contra troca de polos
Proteção transiente
Tensão de alimentação UB 10 ... 30 V, CC
Ondulação residual 0 ... 10 %, de UB
Corrente sem carga 0 ... 20 mA
Número de saídas de chaveamento digitais 2 Unid.
Elemento de chaveamento Transístor, PNP
Princípio de chaveamento Comutação por luz
Elemento de chaveamento Transístor, NPN
Princípio de chaveamento Comutação por luz
Frequência de chaveamento 700 Hz
Tempo de resposta 0,72 ms
Período de inicialização 120 ms
Função Alimentação de tensão
Sinal OUT
Tipo de conexão Cabo com conector redondo
Comprimento do cabo 150 mm
Material da bainha PVC
Cor do cabo Preto
Seção transversal do fio 0,14 mm²
Tamanho da rosca M12
Tipo male
Material Plástico
Número de polos 4 polos
Codificação Código A
Dimensões (L x A x C) 8 mm x 23,1 mm x 12 mm
Material da carcaça Plástico
Carcaça plástico TPE
Material da cobertura da parte ótica Plástico/PC
Peso líquido 20 g
Cor da carcaça Vermelho, RAL 3000
Tipo de fixação Fixação de passagem
Tipo de indicação LED
Temperatura ambiente, operação -30 ... 55 °C
Temperatura ambiente, armazenamento -30 ... 75 °C
Grau de proteção IP 67
Classe de proteção III
Certificações cUR us
Conjunto de normas válido IEC 60947-5-2
Número da pauta aduaneira 85365019
ECLASS 5.1.4 27270902
ECLASS 8.0 27270902
ECLASS 9.0 27270902
ECLASS 10.0 27270902
ECLASS 11.0 27270902
ECLASS 12.0 27270902
ECLASS 13.0 27270902
ECLASS 14.0 27270902
ECLASS 15.0 27270902
ETIM 5.0 EC002717
ETIM 6.0 EC002717
ETIM 7.0 EC002717
ETIM 8.0 EC002717
ETIM 9.0 EC002717
ETIM 10.0 EC002717
Modelo de CAD 3D - zip
Macro EPLAN - edz
Folha de dados - pdf
Declaração de conformidade CE - pdf
Declaração de conformidade UKCA - pdf