PRK 18/4 DL.4

Barreira de luz retrorreflexiva polarizada

Número de produto: 50080153

Icon Icon Icon
Lista de resultados: 2 produtos encontrados
PRK18B.T2/4X-M12
Barreira de luz retrorreflexiva polarizada
Número de artigo: 50117365
  • Série: 18B
  • Princípio de funcionamento: Princípio de reflexão
  • Alcance de operação, máx.: 0 ... 4 m
  • Execução: Cúbico
Número de artigo: 50117365
PRK18B.T2/PX-M12
Barreira de luz retrorreflexiva polarizada
Número de artigo: 50117361
  • Série: 18B
  • Princípio de funcionamento: Princípio de reflexão
  • Alcance de operação, máx.: 0 ... 4 m
  • Execução: Cúbico
Número de artigo: 50117361
Série 18
Princípio de funcionamento Princípio de reflexão
Aplicação Detecção de filmes e vidraças altamente transparentes
Detecção de garrafas altamente transparentes
Versão especial Autocolimação
Alcance de operação 0 ... 2,4 m
Alcance de operação Alcance garantido
Limite do alcance 0 ... 3 m
Limite do alcance Alcance típico
Fonte de luz LED, Vermelho
Comprimento de onda 660 nm
Grupo de LEDs 1
Tipo de geometria do ponto de luz Redondo
Proteção do circuito Proteção contra curto-circuito
Proteção contra troca de polos
Tensão de alimentação UB 10 ... 30 V, CC
Ondulação residual 0 ... 15 %, de UB
Corrente sem carga 0 ... 35 mA
Número de saídas de chaveamento digitais 1 Unid.
Elemento de chaveamento Transístor, PNP
Princípio de chaveamento Luz/sombra, comutável
Frequência de chaveamento 1.500 Hz
Tempo de resposta 0,33 ms
Período de inicialização 300 ms
Função Alimentação de tensão
Sinal OUT
Tipo de conexão Conector redondo
Tamanho da rosca M12
Tipo male
Material Aço inox
Número de polos 4 polos
Codificação Código A
Dimensões (L x A x C) 15 mm x 50 mm x 33 mm
Material da carcaça Metal
Carcaça metal Zinco
Material da cobertura da parte ótica Vidro
Peso líquido 75 g
Cor da carcaça Vermelho
Tipo de fixação Fixação de passagem
Rosca de fixação
Tipo de indicação LED
Elementos de comando Potenciômetro multivolta
Temperatura ambiente, operação -25 ... 55 °C
Temperatura ambiente, armazenamento -40 ... 70 °C
Grau de proteção IP 67
IP 69K
Classe de proteção III
Certificações c UL US
Conjunto de normas válido IEC 60947-5-2
Número da pauta aduaneira 85365019
ECLASS 5.1.4 27270902
ECLASS 8.0 27270902
ECLASS 9.0 27270902
ECLASS 10.0 27270902
ECLASS 11.0 27270902
ECLASS 12.0 27270902
ECLASS 13.0 27270902
ECLASS 14.0 27270902
ECLASS 15.0 27270902
ETIM 5.0 EC002717
ETIM 6.0 EC002717
ETIM 7.0 EC002717
ETIM 8.0 EC002717
ETIM 9.0 EC002717
ETIM 10.0 EC002717
Modelo de CAD 3D - zip
Folha de dados - pdf
Declaração de conformidade CE - pdf
Declaração de conformidade UKCA - pdf
Certificado - ECOLAB - pdf