OTB 40-GN250

Folha

Número de produto: 50137873

Adequado para Rastreamento ótico OGS 600
Dimensões (L x A x C) 40 mm x 0,5 mm x 25.000 mm
Peso líquido 468 g
Caraterísticas mecânicas Fácil de limpar
Imediatamente pronto para operar
Resistente
Sem desgaste
Cor Verde
Material PVC
Adesivo Adesivo de acrilato
Resistência de aderência 1 mm
Temperatura ambiente, operação -20 ... 55 °C
Temperatura de processamento 15 ... 25 °C
Natureza da base Limpo
Liso
Seco
Sem graxa
Número da pauta aduaneira 39191012
ECLASS 5.1.4 27289200
ECLASS 8.0 27289290
ECLASS 9.0 27289290
ECLASS 10.0 27280192
ECLASS 11.0 27280192
ECLASS 12.0 27280192
ECLASS 13.0 27280192
ECLASS 14.0 27280192
ECLASS 15.0 27280192
ETIM 5.0 EC002498
ETIM 6.0 EC003015
ETIM 7.0 EC003015
ETIM 8.0 EC003015
ETIM 9.0 EC003015
ETIM 10.0 EC003015