OTB 30/100-BK/WH250
Folha
Adequado para | Rastreamento ótico OGS 600 |
Dimensões (L x A x C) | 100 mm x 0,5 mm x 25.000 mm |
Peso líquido | 1.689 g |
Caraterísticas mecânicas | Fácil de limpar Imediatamente pronto para operar Resistente Sem desgaste |
Cor | Listrado em preto-branco |
Material | PVC |
Adesivo | Adesivo de acrilato |
Resistência de aderência | 10 mm |
Temperatura ambiente, operação | -20 ... 55 °C |
Temperatura de processamento | 15 ... 25 °C |
Natureza da base | Limpo Liso Seco Sem graxa |
Número da pauta aduaneira | 39191012 |
ECLASS 5.1.4 | 27289200 |
ECLASS 8.0 | 27289290 |
ECLASS 9.0 | 27289290 |
ECLASS 10.0 | 27280192 |
ECLASS 11.0 | 27280192 |
ECLASS 12.0 | 27280192 |
ECLASS 13.0 | 27280192 |
ECLASS 14.0 | 27280192 |
ECLASS 15.0 | 27280192 |
ETIM 5.0 | EC002498 |
ETIM 6.0 | EC003015 |
ETIM 7.0 | EC003015 |
ETIM 8.0 | EC003015 |
ETIM 9.0 | EC003015 |
ETIM 10.0 | EC003015 |