OPSL 775/4-150-S12
Detector de arestas
Boa tarde, estamos sempre ao seu dispor.
Nós podemos ajudar de maneira rápida e descomplicada a encontrar uma alternativa adequada para você.
Entre em contato conosco através de: Contato
Série | 775 |
Aplicação | Contagem de folhas parcialmente sobrepostas |
Fonte de luz | Laser, Vermelho |
Área do foco | 10 ... 90 mm |
Área de medição | 5 ... 150 mm |
Tensão de alimentação UB | 12 ... 30 V, CC |
Tipo de conexão | Conector redondo |
Tamanho da rosca | M12 |
Material | Metal |
Número de polos | 5 polos |
Execução | Cúbico |
Dimensões (L x A x C) | 115 mm x 39 mm x 226 mm |
Material da carcaça | Metal |
Carcaça metal | Alumínio |
Material da cobertura da parte ótica | Vidro |
Peso líquido | 690 g |
Cor da carcaça | Preto |
Elementos de comando | Potenciômetro de 270° Tecla(s) |
Temperatura ambiente, operação | -5 ... 55 °C |
Grau de proteção | IP 54 |
Classe de proteção | III |
Número da pauta aduaneira | 90318020 |
ECLASS 5.1.4 | 27270803 |
ECLASS 8.0 | 27270803 |
ECLASS 9.0 | 27270803 |
ECLASS 10.0 | 27270803 |
ECLASS 11.0 | 27270803 |
ETIM 5.0 | EC001824 |
ETIM 6.0 | EC001824 |
ETIM 7.0 | EC001824 |