OGS 600-280/D2-M12.8

Sensor de rastreamento ótico

Número de produto: 50137476

Icon Icon Icon Icon
Série OGS 600
Aplicação Rastreamento ótico
Tipos de rastro Rastro claro sobre fundo escuro
Rastro escuro sobre fundo claro
Rastro retro reflexivo
Campo de trabalho 10 ... 70 mm
Fonte de luz LED, Vermelho
Comprimento de onda 634 nm
Largura de detecção rastro completo 265 mm
Resolução dos valores medidos 1 mm, Distância de trabalho 35 mm
Erro de linearidade 0 ... 5 mm, Distância de trabalho 35 mm
Valor de emissão para arestas 170 ... 2.830
Valor indicado máximo 0 ... 3.000
Tensão de alimentação UB 18 ... 30 V, CC, Incl. ondulação residual
Número de saídas de chaveamento digitais 1 Unid.
Elemento de chaveamento Transístor, PNP
Número de entradas/saídas selecionáveis 1 Unid.
Período de ciclo 10 ms
Tipo RS 422
Número de conexões 1 Unid.
Tipo de conexão Conector redondo
Tamanho da rosca M12
Número de polos 8 polos
Dimensões (L x A x C) 34,5 mm x 47,5 mm x 360 mm
Material da cobertura da parte ótica Plástico
Peso líquido 405 g
Temperatura ambiente, operação -15 ... 50 °C
Temperatura ambiente, armazenamento -30 ... 60 °C
Grau de proteção IP 65
Certificações c UL US
Conjunto de normas válido EN 60947-5-2:2007+A1:2012
Número da pauta aduaneira 85365019
ECLASS 5.1.4 27270906
ECLASS 8.0 27270906
ECLASS 9.0 27270906
ECLASS 10.0 27270906
ECLASS 11.0 27270906
ECLASS 12.0 27270906
ECLASS 13.0 27270906
ECLASS 14.0 27270906
ECLASS 15.0 27270906
ETIM 5.0 EC001820
ETIM 6.0 EC001820
ETIM 7.0 EC001820
ETIM 8.0 EC001820
ETIM 9.0 EC001820
ETIM 10.0 EC001820
Modelo de CAD 3D - zip
Macro EPLAN - edz
Software de configuração - zip
Bula - pdf
Manual de instruções - pdf
Manual de instruções - Graphical User Interface (GUI) - pdf
Folha de dados - pdf
Flyer sobre os produtos - pdf
Declaração de conformidade CE - pdf
Declaração de conformidade UKCA - pdf