OGS 600-140/D3-M12.8
Sensor de rastreamento ótico
Série | OGS 600 |
Aplicação | Rastreamento ótico |
Tipos de rastro | Rastro claro sobre fundo escuro Rastro escuro sobre fundo claro Rastro retro reflexivo |
Campo de trabalho | 10 ... 70 mm |
Fonte de luz | LED, Vermelho |
Comprimento de onda | 634 nm |
Largura de detecção rastro completo | 115 mm |
Resolução dos valores medidos | 1 mm, Distância de trabalho 35 mm |
Erro de linearidade | 0 ... 5 mm, Distância de trabalho 35 mm |
Valor de emissão para arestas | 170 ... 1.330 |
Valor indicado máximo | 0 ... 1.500 |
Tensão de alimentação UB | 18 ... 30 V, CC, Incl. ondulação residual |
Número de saídas de chaveamento digitais | 1 Unid. |
Elemento de chaveamento | Transístor, PNP |
Número de entradas/saídas selecionáveis | 1 Unid. |
Período de ciclo | 10 ms |
Tipo | RS 485 |
Número de conexões | 1 Unid. |
Tipo de conexão | Conector redondo |
Tamanho da rosca | M12 |
Número de polos | 8 polos |
Dimensões (L x A x C) | 34,5 mm x 47,5 mm x 216 mm |
Material da cobertura da parte ótica | Plástico |
Peso líquido | 245 g |
Temperatura ambiente, operação | -15 ... 50 °C |
Temperatura ambiente, armazenamento | -30 ... 60 °C |
Grau de proteção | IP 65 |
Certificações | c UL US |
Conjunto de normas válido | EN 60947-5-2:2007+A1:2012 |
Número da pauta aduaneira | 85365019 |
ECLASS 5.1.4 | 27270906 |
ECLASS 8.0 | 27270906 |
ECLASS 9.0 | 27270906 |
ECLASS 10.0 | 27270906 |
ECLASS 11.0 | 27270906 |
ECLASS 12.0 | 27270906 |
ECLASS 13.0 | 27270906 |
ECLASS 14.0 | 27270906 |
ECLASS 15.0 | 27270906 |
ETIM 5.0 | EC001820 |
ETIM 6.0 | EC001820 |
ETIM 7.0 | EC001820 |
ETIM 8.0 | EC001820 |
ETIM 9.0 | EC001820 |
ETIM 10.0 | EC001820 |