ODT53C.S3/L6-M8
Sensor de distância com supressão de fundo
Série | 53C |
Princípio de funcionamento | Sensor de distância com supressão de fundo |
Versão especial | 2 saídas de chaveamento independentes Emissão do valor medido Modelo HIGIENE Ponto de luz pequeno (S) |
Erro em preto e branco | < ± 2 mm |
Alcance de operação | 0,01 ... 0,08 m |
Alcance de operação | Alcance garantido |
Faixa de ajuste | 30 ... 80 mm |
Trajetória do feixe | Focado |
Fonte de luz | LED, Vermelho |
Comprimento de onda | 645 nm |
Grupo de LEDs | Grupo isento (conforme a norma EN 62471) |
Tamanho de ponto de luz [a distância do sensor] | 4 mm [60 mm] |
Tipo de geometria do ponto de luz | Redondo |
Foco | Fixo |
Distância do foco | 60 mm |
Área de medição | 30 ... 80 mm |
Resolução | 1,0 mm |
Precisão | -2 ... 2 mm |
Reprodutibilidade (1 Sigma) | 1 ... 1,4 mm |
Emissão do valor medido | por IO-Link |
Princípio de medição de distâncias ótico | Triangulação |
Proteção do circuito | Proteção contra curto-circuito Proteção contra troca de polos |
Tensão de alimentação UB | 12 ... 30 V, CC, Incl. ondulação residual |
Ondulação residual | 0 ... 15 %, de UB |
Corrente sem carga | 0 ... 25 mA |
Número de saídas de chaveamento digitais | 2 Unid. |
Elemento de chaveamento | Transístor, Push-pull |
Princípio de chaveamento | IO-Link / comutação por luz (PNP)/comutação por sombra (NPN) |
Elemento de chaveamento | Transístor, Push-pull |
Princípio de chaveamento | Comutação por luz (PNP)/comutação por sombra (NPN) |
Frequência de chaveamento | 750 Hz |
Tempo de resposta | 0,66 ms |
Período de inicialização | 300 ms |
Tipo | IO-Link |
Modo COM | COM3 |
Perfil | Smart Sensor Profil |
Tempo de ciclo mín. | COM3 = 0,6 ms |
Especificação | V1.1 |
Device ID | 2211 |
Suporte de modo SIO | Sim |
Função | Alimentação de tensão Sinal IN Sinal OUT |
Tipo de conexão | Conector redondo |
Tamanho da rosca | M8 |
Tipo | male |
Material | Aço inox |
Número de polos | 4 polos |
Dimensões (L x A x C) | 14 mm x 35,4 mm x 20,4 mm |
Material da carcaça | Aço inox |
Material do elemento de comando | Plástico (POM Hostaform C9021, copoliéster Tritan TX1001), resistente à difusão |
Rugosidade da carcaça | Ra ≤ 0,8, Valor típico para a carcaça em aço inox |
Carcaça aço inox | AISI 316L, DIN X2CrNiMo17132, W.Nr1.4404 |
Material da cobertura da parte ótica | Plástico (PMMA+) com camada protetora de índio resistente aos arranhões |
Peso líquido | 48 g |
Cor da carcaça | Prata |
Tipo de fixação | Ajuste da caixa |
Compatibilidade do material | CleanProof+ ECOLAB Johnson Diversey |
Tipo de indicação | LED |
Elementos de comando | Botão de teach |
Função do elemento de comando | Ajuste do alcance de detecção Chaveamento luz/sombra |
Temperatura ambiente, operação | -40 ... 70 °C |
Temperatura ambiente, armazenamento | -40 ... 70 °C |
Grau de proteção | IP 67 IP 68 IP 69K |
Classe de proteção | III |
Certificações | c UL US |
Conjunto de normas válido | IEC 60947-5-2 |
Número da pauta aduaneira | 85365019 |
ECLASS 5.1.4 | 27270904 |
ECLASS 8.0 | 27270904 |
ECLASS 9.0 | 27270904 |
ECLASS 10.0 | 27270904 |
ECLASS 11.0 | 27270904 |
ECLASS 12.0 | 27270903 |
ECLASS 13.0 | 27270903 |
ECLASS 14.0 | 27270903 |
ECLASS 15.0 | 27270903 |
ETIM 5.0 | EC002719 |
ETIM 6.0 | EC002719 |
ETIM 7.0 | EC002719 |
ETIM 8.0 | EC002719 |
ETIM 9.0 | EC002719 |
ETIM 10.0 | EC002719 |