ODT3CL1-2M.3/L6-1000-M12
Sensor de distância com supressão de fundo
Série | 3C |
Princípio de funcionamento | Sensor de distância com supressão de fundo |
Versão especial | 2 saídas de chaveamento independentes Emissão do valor medido |
Erro em preto e branco | ± 20 mm |
Alcance de operação | 0,07 ... 2 m |
Alcance de operação | Alcance garantido |
Faixa de ajuste | 50 ... 2.500 mm |
Trajetória do feixe | Focado |
Fonte de luz | Laser, Vermelho |
Comprimento de onda | 680 nm |
Classe de laser | 1, IEC 60825-1:2014 / EN 60825-1:2014+A11:2021 |
Tipo de geometria do ponto de luz | Redondo |
Ângulo errado | Típ. ± 1,5° |
Área de medição | 50 ... 2.500 mm |
Resolução | 1,0 mm |
Precisão | -20 ... 20 mm |
Reprodutibilidade (1 Sigma) | 0 ... 8 mm |
Emissão do valor medido | por IO-Link |
Princípio de medição de distâncias ótico | Time of flight |
Proteção do circuito | Proteção contra curto-circuito Proteção contra troca de polos Proteção transiente |
Tensão de alimentação UB | 10 ... 30 V, CC, Incl. ondulação residual |
Ondulação residual | 0 ... 15 %, de UB |
Corrente sem carga | 0 ... 35 mA |
Número de saídas de chaveamento digitais | 2 Unid. |
Elemento de chaveamento | Transístor, Push-pull |
Princípio de chaveamento | IO-Link / comutação por luz (PNP)/comutação por sombra (NPN) |
Elemento de chaveamento | Transístor, Push-pull |
Princípio de chaveamento | Comutação por luz (PNP)/comutação por sombra (NPN) |
Frequência de chaveamento | 7 ... 15 Hz, Dependendo do fator de reflectância |
Tempo de resposta | 33 ... 70 ms, Dependendo do fator de reflectância |
Período de inicialização | 300 ms |
Tipo | IO-Link |
Modo COM | COM3 |
Perfil | Smart Sensor Profil |
Tempo de ciclo mín. | COM3 = 0,6 ms |
Especificação | V1.1 |
Device ID | 2220 |
Suporte de modo SIO | Sim |
Função | Alimentação de tensão Sinal IN Sinal OUT |
Tipo de conexão | Cabo com conector redondo |
Comprimento do cabo | 1.000 mm |
Material da bainha | PUR |
Cor do cabo | Preto |
Número de fios | 4 fios |
Seção transversal do fio | 0,2 mm² |
Tamanho da rosca | M12 |
Tipo | male |
Material | Metal |
Número de polos | 4 polos |
Codificação | Código A |
Dimensões (L x A x C) | 11,4 mm x 34,2 mm x 18,3 mm |
Material da carcaça | Plástico |
Carcaça plástico | PC-ABS |
Material da cobertura da parte ótica | Plástico / PMMA |
Peso líquido | 30 g |
Cor da carcaça | Vermelho |
Tipo de fixação | Através de suporte de fixação opcional Fixação de passagem |
Compatibilidade do material | ECOLAB |
Tipo de indicação | LED |
Elementos de comando | Botão de teach |
Função do elemento de comando | Ajuste do alcance de detecção Chaveamento luz/sombra |
Temperatura ambiente, operação | -30 ... 50 °C |
Temperatura ambiente, armazenamento | -40 ... 70 °C |
Grau de proteção | IP 67 IP 69K |
Classe de proteção | III |
Certificações | c UL US |
Conjunto de normas válido | IEC 60947-5-2 |
Número da pauta aduaneira | 85365019 |
ECLASS 5.1.4 | 27270904 |
ECLASS 8.0 | 27270904 |
ECLASS 9.0 | 27270904 |
ECLASS 10.0 | 27270904 |
ECLASS 11.0 | 27270904 |
ECLASS 12.0 | 27270903 |
ECLASS 13.0 | 27270903 |
ECLASS 14.0 | 27270903 |
ECLASS 15.0 | 27270903 |
ETIM 5.0 | EC002719 |
ETIM 6.0 | EC002719 |
ETIM 7.0 | EC002719 |
ETIM 8.0 | EC002719 |
ETIM 9.0 | EC002719 |
ETIM 10.0 | EC002719 |