ODT25B/L6X.32-2500-S12

Sensor de distância com supressão de fundo

Número de produto: 50148589

Icon Icon Icon
Série 25B
Princípio de funcionamento Sensor de distância com supressão de fundo
Versão especial 2 saídas de chaveamento independentes
Emissão do valor medido
Erro em preto e branco ± 50 mm (reflectância 2 ... 90%)
Alcance de operação 0,05 ... 2,5 m
Alcance de operação Alcance garantido
Limite do alcance, branco 90% 0,05 ... 3 m
Faixa de ajuste 150 ... 3.000 mm, Com 90% de reflectância
Trajetória do feixe Focado
Fonte de luz LED, Infravermelho
Comprimento de onda 850 nm
Grupo de LEDs Grupo isento (conforme a norma EN 62471)
Tipo de geometria do ponto de luz Quadrado
Área de medição 50 ... 3.000 mm
Resolução 1,0 mm com filtro de valor médio ativo
Precisão -100 ... 100 mm
Reprodutibilidade (1 Sigma) -15 ... 15 mm, Para área de medição 50 … 400 mm, dependendo do fator de reflectância e distância do objeto, a 20 °C após tempo de aquecimento de 20 minutos, objeto de medição ≥ 50x50 mm², com filtro de valor médio 10 (estado de fornecimento)
Emissão do valor medido por IO-Link
Desvio de temperatura -13 ... 13 mm/K
Princípio de medição de distâncias ótico Time of flight
Proteção do circuito Proteção contra curto-circuito
Proteção contra troca de polos
Proteção transiente
Tensão de alimentação UB 18 ... 30 V, CC, Incl. ondulação residual
Ondulação residual 0 ... 15 %, de UB
Corrente sem carga 0 ... 32 mA
Histerese de chaveamento 30 mm, parametrizável
Histerese de chaveamento (reserva) 30 mm, parametrizável
Número de saídas de chaveamento digitais 2 Unid.
Elemento de chaveamento Transístor, Push-pull
Princípio de chaveamento IO-Link / comutação por luz (PNP)/comutação por sombra (NPN)
Elemento de chaveamento Transístor, Push-pull
Princípio de chaveamento Comutação por luz (PNP)/comutação por sombra (NPN)
Frequência de chaveamento 2 ... 30 Hz, Dependendo do fator de reflectância
Tempo de resposta 70 ms, Dependendo do fator de reflectância
Período de inicialização 300 ms
Tipo IO-Link
Modo COM COM2
Perfil Smart Sensor Profil
Tempo de ciclo mín. COM2 = 4 ms
Especificação V1.1
Device ID 2149 (0x000865)
Suporte de modo SIO Sim
Função Alimentação de tensão
Sinal OUT
Tipo de conexão Conector redondo
Tamanho da rosca M12
Tipo male
Material Plástico
Número de polos 5 polos
Codificação Código A
Dimensões (L x A x C) 15 mm x 38,9 mm x 28,7 mm
Material da carcaça Plástico
Carcaça plástico PC-ABS
Material da cobertura da parte ótica Plástico / PMMA
Peso líquido 15 g
Cor da carcaça Vermelho
Tipo de fixação Através de suporte de fixação opcional
Fixação de passagem
Tipo de indicação LED
Elementos de comando Botão de teach
Função do elemento de comando Ajuste do alcance de detecção
Chaveamento luz/sombra
Temperatura ambiente, operação -30 ... 50 °C
Temperatura ambiente, armazenamento -40 ... 60 °C
Grau de proteção IP 66
IP 67
Classe de proteção III
Certificações c UL US
Conjunto de normas válido IEC 60947-5-2
Número da pauta aduaneira 85365019
ECLASS 5.1.4 27270904
ECLASS 8.0 27270904
ECLASS 9.0 27270904
ECLASS 10.0 27270904
ECLASS 11.0 27270904
ECLASS 12.0 27270903
ECLASS 13.0 27270903
ECLASS 14.0 27270903
ECLASS 15.0 27270903
ETIM 5.0 EC002719
ETIM 6.0 EC002719
ETIM 7.0 EC002719
ETIM 8.0 EC002719
ETIM 9.0 EC002719
ETIM 10.0 EC002719
Modelo de CAD 3D - zip
Macro EPLAN - edz
IODD - zip
Software de configuração - Sensor Studio - zip
Software de configuração - IO-Link Device Collection - zip
Software de configuração - IO-Link USB-Master - zip
Software - IO-Link Function Block for TwinCAT 3.x - zip
Software - IO-Link Function Block for TIA V16 - zip
Manual de instruções - pdf
Folha de dados - pdf
Folheto sobre os produtos - pdf