ODSL 96B M/L-2000 Ex d
Sensor de distância ótico
Série | 96 |
Tipo de sistema de detecção | Ao objeto |
Versão especial | Proteção Ex |
Fonte de luz | Laser, Vermelho |
Classe de laser | 2, IEC/EN 60825-1:2014 |
Tamanho de ponto de luz [a distância do sensor] | 2 mm x 6 mm [2.000 mm] |
Área de medição | 150 ... 2.000 mm |
Resolução | 1,0 ... 3,0 mm |
Precisão | 1,5 % |
Grandeza de referência, precisão | Distância de medição |
Repetibilidade | 0,5 % |
Grandeza de referência, repetibilidade | Distância de medição |
Taxa de medição | 1 ... 5 ms |
Referenciação | Não |
Comportamento em preto e branco | 1 % |
Princípio de medição de distâncias ótico | Triangulação |
Tensão de alimentação UB | 18 ... 30 V, CC |
Tipo | IO-Link |
Especificação | V1.0.1 |
Tipo de conexão | Cabo |
Comprimento do cabo | 15.000 mm |
Número de fios | 5 fios |
Dimensões (L x A x C) | 150 mm x 150 mm x 124 mm |
Material da carcaça | Metal |
Carcaça metal | Liga de alumínio |
Material da cobertura da parte ótica | Vidro |
Peso líquido | 3.941 g |
Elementos de comando | Software de PC Teclado de membrana |
Temperatura ambiente, operação | -20 ... 50 °C |
Temperatura ambiente, armazenamento | -30 ... 70 °C |
Categoria de dispositivos Ex | 2D 2G |
Ex-Zone | 1 21 |
Grau de proteção | IP 67 IP 69K |
Classe de proteção | II |
Conjunto de normas válido | IEC 60947-5-2 |
Número da pauta aduaneira | 90318020 |
ECLASS 5.1.4 | 27270801 |
ECLASS 8.0 | 27270801 |
ECLASS 9.0 | 27270801 |
ECLASS 10.0 | 27270801 |
ECLASS 11.0 | 27270801 |
ECLASS 12.0 | 27270916 |
ECLASS 13.0 | 27270916 |
ECLASS 14.0 | 27270916 |
ECLASS 15.0 | 27270916 |
ETIM 5.0 | EC001825 |
ETIM 6.0 | EC001825 |
ETIM 7.0 | EC001825 |
ETIM 8.0 | EC001825 |
ETIM 9.0 | EC001825 |
ETIM 10.0 | EC001825 |