ODSL 96B M/C6-2000 Ex d

Sensor de distância ótico

Número de produto: 50106735

Icon Icon Icon Icon
Série 96
Tipo de sistema de detecção Ao objeto
Versão especial Proteção Ex
Fonte de luz Laser, Vermelho
Classe de laser 2, IEC/EN 60825-1:2014
Tamanho de ponto de luz [a distância do sensor] 2 mm x 6 mm [2.000 mm]
Área de medição 150 ... 2.000 mm
Resolução 1,0 ... 3,0 mm
Precisão 1,5 %
Grandeza de referência, precisão Distância de medição
Repetibilidade 0,5 %
Grandeza de referência, repetibilidade Distância de medição
Taxa de medição 1 ... 5 ms
Referenciação Não
Comportamento em preto e branco 1 %
Princípio de medição de distâncias ótico Triangulação
Tensão de alimentação UB 18 ... 30 V, CC
Número de entradas de chaveamento digitais 1 Unid.
Número de saídas analógicas 1 Unid.
Número de saídas de chaveamento digitais 1 Unid.
Tipo Corrente
Elemento de chaveamento Transístor, Push-pull
Tipo de conexão Cabo
Comprimento do cabo 15.000 mm
Número de fios 5 fios
Dimensões (L x A x C) 150 mm x 150 mm x 124 mm
Material da carcaça Metal
Carcaça metal Liga de alumínio
Material da cobertura da parte ótica Vidro
Peso líquido 3.941 g
Tipo de configuração/parametrização Software
Elementos de comando Software de PC
Teclado de membrana
Temperatura ambiente, operação -20 ... 50 °C
Temperatura ambiente, armazenamento -30 ... 70 °C
Categoria de dispositivos Ex 2D
2G
Ex-Zone 1
21
Grau de proteção IP 67
IP 69K
Classe de proteção II
Conjunto de normas válido IEC 60947-5-2
Número da pauta aduaneira 90318020
ECLASS 5.1.4 27270801
ECLASS 8.0 27270801
ECLASS 9.0 27270801
ECLASS 10.0 27270801
ECLASS 11.0 27270801
ECLASS 12.0 27270916
ECLASS 13.0 27270916
ECLASS 14.0 27270916
ECLASS 15.0 27270916
ETIM 5.0 EC001825
ETIM 6.0 EC001825
ETIM 7.0 EC001825
ETIM 8.0 EC001825
ETIM 9.0 EC001825
ETIM 10.0 EC001825
Modelo de CAD 3D - zip
Macro EPLAN - edz
Software de diagnóstico/configuração - zip
Software de configuração - V 6.1.0.0 - zip
Bula - pdf
Manual de instruções - pdf
Folha de dados - pdf
Folheto sobre os produtos - pdf
Declaração de conformidade CE - pdf
Certificado - EC-Type Examination Certifikate Issue 2 - pdf
Certificado - EC-Type Examination Certifikate Issue 3 - pdf