ODSL 8/V66-500-S12

Sensor de distância ótico

Número de produto: 50101879

Icon Icon Icon Icon
Série 8
Tipo de sistema de detecção Ao objeto
Fonte de luz Laser, Vermelho
Classe de laser 2, IEC/EN 60825-1:2014
Tamanho de ponto de luz [a distância do sensor] 2 mm x 6 mm
Área de medição 20 ... 500 mm
Resolução 0,1 ... 0,5 mm
Precisão, campo próximo 2 %
Precisão, área distante 4 %
Grandeza de referência, precisão Distância de medição
Repetibilidade, campo próximo 1 %
Repetibilidade, área distante 3 %
Grandeza de referência, repetibilidade Distância de medição
Taxa de medição 2 ... 7 ms
Referenciação Não
Comportamento em preto e branco 1,5 %
Princípio de medição de distâncias ótico Triangulação
Tensão de alimentação UB 18 ... 30 V, CC
Número de saídas analógicas 1 Unid.
Número de saídas de chaveamento digitais 2 Unid.
Tipo Tensão
Elemento de chaveamento Transístor, Push-pull
Elemento de chaveamento Transístor, Push-pull
Tipo de conexão Conector redondo, Girável em 90°
Tamanho da rosca M12
Material Metal
Número de polos 5 polos
Dimensões (L x A x C) 15 mm x 48 mm x 38 mm
Material da carcaça Metal
Carcaça metal Zinco fundido
Material da cobertura da parte ótica Vidro
Peso líquido 70 g
Tipo de configuração/parametrização Chave
Elementos de comando Botão rotativo
Temperatura ambiente, operação -40 ... 50 °C
Temperatura ambiente, armazenamento -40 ... 70 °C
Grau de proteção IP 67
IP 69K
Classe de proteção II
Certificações c UL US
Conjunto de normas válido IEC 60947-5-2
Número da pauta aduaneira 90318020
ECLASS 5.1.4 27270801
ECLASS 8.0 27270801
ECLASS 9.0 27270801
ECLASS 10.0 27270801
ECLASS 11.0 27270801
ECLASS 12.0 27270916
ECLASS 13.0 27270916
ECLASS 14.0 27270916
ECLASS 15.0 27270916
ETIM 5.0 EC001825
ETIM 6.0 EC001825
ETIM 7.0 EC001825
ETIM 8.0 EC001825
ETIM 9.0 EC001825
ETIM 10.0 EC001825
Modelo de CAD 3D - zip
Macro EPLAN - edz
Folha de dados - pdf
Folheto sobre os produtos - pdf
Declaração de conformidade CE - pdf
Certificado - ECOLAB - pdf