ODSL 8/C66-45-S12
Sensor de distância ótico
Série | 8 |
Tipo de sistema de detecção | Ao objeto |
Fonte de luz | Laser, Vermelho |
Classe de laser | 2, IEC/EN 60825-1:2014 |
Tamanho de ponto de luz [a distância do sensor] | 1 mm |
Área de medição | 25 ... 45 mm |
Resolução | 0,03 mm |
Precisão | 1,5 % |
Grandeza de referência, precisão | Distância de medição |
Repetibilidade | 0,2 % |
Grandeza de referência, repetibilidade | Distância de medição |
Taxa de medição | 2 ... 7 ms |
Referenciação | Não |
Comportamento em preto e branco | 1,5 % |
Princípio de medição de distâncias ótico | Triangulação |
Tensão de alimentação UB | 18 ... 30 V, CC |
Número de saídas analógicas | 1 Unid. |
Número de saídas de chaveamento digitais | 2 Unid. |
Tipo | Corrente |
Elemento de chaveamento | Transístor, Push-pull |
Elemento de chaveamento | Transístor, Push-pull |
Tipo de conexão | Conector redondo, Girável em 90° |
Tamanho da rosca | M12 |
Material | Metal |
Número de polos | 5 polos |
Dimensões (L x A x C) | 15 mm x 48 mm x 38 mm |
Material da carcaça | Metal |
Carcaça metal | Zinco fundido |
Material da cobertura da parte ótica | Vidro |
Peso líquido | 70 g |
Tipo de configuração/parametrização | Chave |
Elementos de comando | Botão rotativo |
Temperatura ambiente, operação | -40 ... 50 °C |
Temperatura ambiente, armazenamento | -40 ... 70 °C |
Grau de proteção | IP 67 IP 69K |
Classe de proteção | II |
Certificações | c UL US |
Conjunto de normas válido | IEC 60947-5-2 |
Número da pauta aduaneira | 90318020 |
ECLASS 5.1.4 | 27270801 |
ECLASS 8.0 | 27270801 |
ECLASS 9.0 | 27270801 |
ECLASS 10.0 | 27270801 |
ECLASS 11.0 | 27270801 |
ECLASS 12.0 | 27270916 |
ECLASS 13.0 | 27270916 |
ECLASS 14.0 | 27270916 |
ECLASS 15.0 | 27270916 |
ETIM 5.0 | EC001825 |
ETIM 6.0 | EC001825 |
ETIM 7.0 | EC001825 |
ETIM 8.0 | EC001825 |
ETIM 9.0 | EC001825 |
ETIM 10.0 | EC001825 |