ODSL 30/V-30M-S12

Sensor de distância ótico

Número de produto: 50039447

Icon Icon Icon Icon
Série 30
Inclui Suportes de fixação
Aplicação Controle de altura de enchimento
Monitoramento de posições finais de alta precisão
Posicionamento de skids de empuxo e carros de deslocamento
Proteção anticolisão de guindastes/guindastes de pórtico
Tipo de sistema de detecção Ao objeto
Fonte de luz Laser, Vermelho
Classe de laser 2, IEC/EN 60825-1:2014
Tamanho de ponto de luz [a distância do sensor] 6 mm [10.000 mm]
Área de medição (6 ... 90% de reflectância) 200 ... 30.000 mm
Resolução Resolução do displayde 0,1 mm parametrizável
Resolução 1,0 mm
Precisão, campo próximo 2 %(+/-) Sem referenciação / 1 % (+/-) com referenciação (com área de medição até 2,5 m)
Precisão, área distante 1 %(+/-) Sem referenciação / 1 % (+/-) com referenciação (com área de medição de 5 … 30 m)
Reprodutibilidade (3 Sigma) 2 mm
Referenciação Sim
Princípio de medição de distâncias ótico Medição de fase
Tensão de alimentação UB 18 ... 30 V, CC
Número de entradas de chaveamento digitais 1 Unid.
Função Programável
Número de saídas analógicas 2 Unid.
Número de saídas de chaveamento digitais 1 Unid.
Tipo Corrente
Elemento de chaveamento Transístor, Push-pull
Tempo de resposta 30 ... 100 ms
Tipo de conexão Conector redondo
Tamanho da rosca M12
Material Plástico
Número de polos 8 polos
Dimensões (L x A x C) 79 mm x 69 mm x 150 mm
Material da carcaça Metal
Carcaça metal Alumínio fundido sob pressão
Material da cobertura da parte ótica Vidro
Peso líquido 650 g
Elementos de comando Display LCD
Teclado de membrana
Temperatura ambiente, operação 0 ... 45 °C
Temperatura ambiente, armazenamento -40 ... 70 °C
Grau de proteção IP 67
Classe de proteção II
Certificações c UL US
Conjunto de normas válido IEC 60947-5-2
Número da pauta aduaneira 90318020
ECLASS 5.1.4 27270801
ECLASS 8.0 27270801
ECLASS 9.0 27270801
ECLASS 10.0 27270801
ECLASS 11.0 27270801
ECLASS 12.0 27270916
ECLASS 13.0 27270916
ECLASS 14.0 27270916
ECLASS 15.0 27270916
ETIM 5.0 EC001825
ETIM 6.0 EC001825
ETIM 7.0 EC001825
ETIM 8.0 EC001825
ETIM 9.0 EC001825
ETIM 10.0 EC001825
Modelo de CAD 3D - zip
Macro EPLAN - edz
Software - V1.76 - zip
Software - Update V1.81 - zip
Manual de instruções - pdf
Folha de dados - pdf
Folheto sobre os produtos - pdf
Declaração de conformidade CE - pdf