ODSL 30/V-30M Ex d

Sensor de distância ótico

Número de produto: 50122319

Icon Icon Icon Icon
Série 30
Tipo de sistema de detecção Ao objeto
Versão especial Proteção Ex
Fonte de luz Laser, Vermelho
Classe de laser 2, IEC/EN 60825-1:2014
Tamanho de ponto de luz [a distância do sensor] 6 mm [10.000 mm]
Área de medição (6 ... 90% de reflectância) 200 ... 30.000 mm
Resolução 1,0 mm
Precisão, campo próximo 2 %(+/-) Sem referenciação / 1 % (+/-) com referenciação (com área de medição até 2,5 m)
Precisão, área distante 1 %(+/-) Sem referenciação / 1 % (+/-) com referenciação (com área de medição de 5 … 30 m)
Reprodutibilidade (3 Sigma) 2 mm
Referenciação Sim
Princípio de medição de distâncias ótico Medição de fase
Tensão de alimentação UB 18 ... 30 V, CC
Corrente sem carga 0 mA
Número de entradas de chaveamento digitais 1 Unid.
Função Programável
Número de saídas analógicas 2 Unid.
Número de saídas de chaveamento digitais 1 Unid.
Tipo Corrente
Elemento de chaveamento Transístor, Push-pull
Tempo de resposta 30 ... 100 ms
Tipo de conexão Cabo
Comprimento do cabo 15.000 mm
Número de fios 8 fios
Dimensões (L x A x C) 135 mm x 143 mm x 290 mm
Material da carcaça Metal
Carcaça metal Alumínio
Material da cobertura da parte ótica Vidro
Peso líquido 6.500 g
Elementos de comando Display LCD
Teclado de membrana
Temperatura ambiente, operação -10 ... 45 °C
Temperatura ambiente, armazenamento -40 ... 70 °C
Categoria de dispositivos Ex 2D
2G
Ex-Zone 1
21
Grau de proteção IP 67
Classe de proteção II
Conjunto de normas válido IEC 60947-5-2
Número da pauta aduaneira 90318020
ECLASS 5.1.4 27270801
ECLASS 8.0 27270801
ECLASS 9.0 27270801
ECLASS 10.0 27270801
ECLASS 11.0 27270801
ECLASS 12.0 27270916
ECLASS 13.0 27270916
ECLASS 14.0 27270916
ECLASS 15.0 27270916
ETIM 5.0 EC001825
ETIM 6.0 EC001825
ETIM 7.0 EC001825
ETIM 8.0 EC001825
ETIM 9.0 EC001825
ETIM 10.0 EC001825
Modelo de CAD 3D - zip
Macro EPLAN - edz
Software - V1.76 - zip
Software - Update V1.81 - zip
Bula - pdf
Manual de instruções - pdf
Folha de dados - pdf
Folheto sobre os produtos - pdf
Declaração de conformidade CE - pdf
Certificado - Examination Certificate - pdf