ODSL 30/D485-30M-S12
Sensor de distância ótico
Série | 30 |
Inclui | Suportes de fixação |
Aplicação | Controle de altura de enchimento Medição do comprimento no corte do material Posicionamento de skids de empuxo e carros de deslocamento Proteção anticolisão de guindastes/guindastes de pórtico |
Tipo de sistema de detecção | Ao objeto |
Fonte de luz | Laser, Vermelho |
Classe de laser | 2, IEC/EN 60825-1:2014 |
Tamanho de ponto de luz [a distância do sensor] | 6 mm [10.000 mm] |
Área de medição (6 ... 90% de reflectância) | 200 ... 30.000 mm |
Área de medição (reflectância 90%) | 200 ... 65.000 mm |
Resolução | Resolução do displayde 0,1 mm parametrizável |
Resolução | 1,0 mm |
Precisão | 2 mm, (+/-) Com 90% de reflectância / 5 mm (+/-) com 6% de reflectância |
Reprodutibilidade (3 Sigma) | 2 mm |
Referenciação | Sim |
Princípio de medição de distâncias ótico | Medição de fase |
Tensão de alimentação UB | 10 ... 30 V, CC |
Número de entradas de chaveamento digitais | 2 Unid. |
Função | Programável |
Número de saídas de chaveamento digitais | 2 Unid. |
Elemento de chaveamento | Transístor, Push-pull |
Elemento de chaveamento | Transístor, Push-pull |
Tempo de resposta | 30 ... 100 ms |
Tipo | RS 485 |
Tipo de conexão | Conector redondo |
Tamanho da rosca | M12 |
Material | Plástico |
Número de polos | 8 polos |
Dimensões (L x A x C) | 79 mm x 69 mm x 150 mm |
Material da carcaça | Metal |
Carcaça metal | Alumínio fundido sob pressão |
Material da cobertura da parte ótica | Vidro |
Peso líquido | 650 g |
Elementos de comando | Display LCD Teclado de membrana |
Temperatura ambiente, operação | 0 ... 45 °C |
Temperatura ambiente, armazenamento | -40 ... 70 °C |
Grau de proteção | IP 67 |
Classe de proteção | II |
Certificações | c UL US |
Conjunto de normas válido | IEC 60947-5-2 |
Número da pauta aduaneira | 90318020 |
ECLASS 5.1.4 | 27270801 |
ECLASS 8.0 | 27270801 |
ECLASS 9.0 | 27270801 |
ECLASS 10.0 | 27270801 |
ECLASS 11.0 | 27270801 |
ECLASS 12.0 | 27270916 |
ECLASS 13.0 | 27270916 |
ECLASS 14.0 | 27270916 |
ECLASS 15.0 | 27270916 |
ETIM 5.0 | EC001825 |
ETIM 6.0 | EC001825 |
ETIM 7.0 | EC001825 |
ETIM 8.0 | EC001825 |
ETIM 9.0 | EC001825 |
ETIM 10.0 | EC001825 |