ODS9L2.8/LKA.02-450-M12
Sensor de distância ótico
Série | 9 |
Aplicação | Aplicação especial específica de cada cliente |
Tipo de sistema de detecção | Ao objeto |
Versão especial | Configuração dos pinos específica Entrada de ativação Entrada de desativação Software especial |
Fonte de luz | Laser, Vermelho |
Classe de laser | 2, IEC/EN 60825-1:2007 |
Tamanho de ponto de luz [a distância do sensor] | 1 mm [450 mm] |
Área de medição | 50 ... 450 mm |
Resolução | 0,1 mm |
Precisão | 1 % |
Reprodutibilidade (1 Sigma) | 0,1 mm |
Referenciação | Não |
Princípio de medição de distâncias ótico | Triangulação |
Tensão de alimentação UB | 18 ... 30 V, CC |
Número de entradas de chaveamento digitais | 1 Unid. |
Função | Entrada de ativação Entrada de desativação |
Número de saídas analógicas | 1 Unid. |
Número de saídas de chaveamento digitais | 1 Unid. |
Tipo | Tensão |
Elemento de chaveamento | Transístor, Push-pull |
Tipo | IO-Link |
Especificação | V1.1 |
Tipo de conexão | Conector redondo, Girável em 90° |
Tamanho da rosca | M12 |
Material | Plástico |
Número de polos | 5 polos |
Dimensões (L x A x C) | 21 mm x 50 mm x 50 mm |
Material da carcaça | Plástico |
Material da cobertura da parte ótica | Vidro |
Peso líquido | 50 g |
Elementos de comando | Botões de controle Software de PC |
Temperatura ambiente, operação | -20 ... 50 °C |
Temperatura ambiente, armazenamento | -30 ... 70 °C |
Resistência à luz ambiente | 20.000 lx, EN 60947-5-2 |
Grau de proteção | IP 67 |
Classe de proteção | III |
Certificações | UL |
Número da pauta aduaneira | 90318020 |
ECLASS 5.1.4 | 27270801 |
ECLASS 8.0 | 27270801 |
ECLASS 9.0 | 27270801 |
ECLASS 10.0 | 27270801 |
ECLASS 11.0 | 27270801 |
ECLASS 12.0 | 27270916 |
ECLASS 13.0 | 27270916 |
ECLASS 14.0 | 27270916 |
ECLASS 15.0 | 27270916 |
ETIM 5.0 | EC001825 |
ETIM 6.0 | EC001825 |
ETIM 7.0 | EC001825 |
ETIM 8.0 | EC001825 |
ETIM 9.0 | EC001825 |
ETIM 10.0 | EC001825 |