ODS9L2.8/LA6-450-M12

Sensor de distância ótico

Número de produto: 50137813

Icon Icon Icon Icon Icon Icon
Série 9
Aplicação Controle de altura de enchimento
Medição de objetos
Medição do comprimento no corte do material
Tipo de sistema de detecção Ao objeto
Fonte de luz Laser, Vermelho
Classe de laser 2, IEC/EN 60825-1:2014
Tamanho de ponto de luz [a distância do sensor] 1 mm [450 mm]
Área de medição 50 ... 450 mm
Resolução 0,1 mm
Precisão 1 %
Grandeza de referência, precisão Distância de medição
Reprodutibilidade (1 Sigma) 0,1 mm
Referenciação Não
Princípio de medição de distâncias ótico Triangulação
Tensão de alimentação UB 18 ... 30 V, CC
Número de saídas analógicas 1 Unid.
Número de saídas de chaveamento digitais 2 Unid.
Tipo Configurável, ajuste de fábrica: corrente
Elemento de chaveamento Transístor, Push-pull
Elemento de chaveamento Transístor, Push-pull
Tipo IO-Link
Especificação V1.1
Tipo de conexão Conector redondo, Girável em 90°
Tamanho da rosca M12
Material Plástico
Número de polos 5 polos
Dimensões (L x A x C) 21 mm x 50 mm x 50 mm
Material da carcaça Plástico
Material da cobertura da parte ótica Vidro
Peso líquido 50 g
Elementos de comando Botões de controle
Software de PC
Temperatura ambiente, operação -20 ... 50 °C
Temperatura ambiente, armazenamento -30 ... 70 °C
Resistência à luz ambiente 20.000 lx, EN 60947-5-2
Grau de proteção IP 67
Classe de proteção III
Certificações UL
Número da pauta aduaneira 90318020
ECLASS 5.1.4 27270801
ECLASS 8.0 27270801
ECLASS 9.0 27270801
ECLASS 10.0 27270801
ECLASS 11.0 27270801
ECLASS 12.0 27270916
ECLASS 13.0 27270916
ECLASS 14.0 27270916
ECLASS 15.0 27270916
ETIM 5.0 EC001825
ETIM 6.0 EC001825
ETIM 7.0 EC001825
ETIM 8.0 EC001825
ETIM 9.0 EC001825
ETIM 10.0 EC001825
Modelo de CAD 3D - zip
Macro EPLAN - edz
IODD - zip
Software de configuração - Sensor Studio - zip
Software de configuração - IO-Link Device Collection - zip
Software de configuração - IO-Link USB-Master - zip
Software - IO-Link Function Block for TwinCAT 3.x - zip
Software - IO-Link Function Block for TIA V16 - zip
Declaração de conformidade CE - pdf