ODS9L1.8/L6X-1050,200-M12
Sensor de distância ótico
Série | 9 |
Aplicação | Controle de altura de enchimento Medição de objetos Medição do comprimento no corte do material |
Tipo de sistema de detecção | Ao objeto |
Fonte de luz | Laser, Vermelho |
Classe de laser | 1, IEC/EN 60825-1:2014 |
Tamanho de ponto de luz [a distância do sensor] | 1,5 mm [1.050 mm] |
Área de medição | 50 ... 1.050 mm |
Resolução | 0,1 mm |
Precisão, área distante | 2 % |
Grandeza de referência, precisão | Distância de medição: 200 mm … 1000 mm |
Reprodutibilidade (1 Sigma) | 0,2 mm |
Referenciação | Não |
Princípio de medição de distâncias ótico | Triangulação |
Tensão de alimentação UB | 18 ... 30 V, CC |
Número de saídas de chaveamento digitais | 2 Unid. |
Elemento de chaveamento | Transístor, Push-pull |
Elemento de chaveamento | Transístor, Push-pull |
Tipo | IO-Link |
Especificação | V1.1 |
Tipo de conexão | Cabo com conector redondo, Girável em 90° |
Comprimento do cabo | 200 mm |
Tamanho da rosca | M12 |
Material | Plástico |
Número de polos | 5 polos |
Dimensões (L x A x C) | 21 mm x 50 mm x 50 mm |
Material da carcaça | Plástico |
Material da cobertura da parte ótica | Vidro |
Peso líquido | 50 g |
Elementos de comando | Botões de controle Software de PC |
Temperatura ambiente, operação | -20 ... 50 °C |
Temperatura ambiente, armazenamento | -30 ... 70 °C |
Resistência à luz ambiente | 20.000 lx, EN 60947-5-2 |
Grau de proteção | IP 67 |
Classe de proteção | III |
Certificações | UL |
Conjunto de normas válido | IEC 60947-5-9 |
Número da pauta aduaneira | 90318020 |
ECLASS 5.1.4 | 27270801 |
ECLASS 8.0 | 27270801 |
ECLASS 9.0 | 27270801 |
ECLASS 10.0 | 27270801 |
ECLASS 11.0 | 27270801 |
ECLASS 12.0 | 27270916 |
ECLASS 13.0 | 27270916 |
ECLASS 14.0 | 27270916 |
ECLASS 15.0 | 27270916 |
ETIM 5.0 | EC001825 |
ETIM 6.0 | EC001825 |
ETIM 7.0 | EC001825 |
ETIM 8.0 | EC001825 |
ETIM 9.0 | EC001825 |
ETIM 10.0 | EC001825 |