ODS110L1.3/LVT-M12

Sensor de distância ótico

Número de produto: 50138065

Icon Icon Icon Icon Icon Icon Icon
Série 110
Aplicação Controle de altura de enchimento
Medição do comprimento no corte do material
Proteção anticolisão de veículos transportadores
Tipo de sistema de detecção Ao objeto
Fonte de luz Laser, Vermelho
Classe de laser 1, IEC/EN 60825-1:2007
Tamanho de ponto de luz [a distância do sensor] 5,5 mm x 7 mm [5.000 mm]
Área de medição 300 ... 3.000 mm, Ajuste de fábrica da saída analógica
Área de medição (6 ... 90% de reflectância) 100 ... 3.000 mm
Área de medição (reflectância 90%) 100 ... 5.000 mm
Resolução 1,0 ... 5,0 mm
Reprodutibilidade (1 Sigma) , veja diagrama
Princípio de medição de distâncias ótico Time of flight
Erro de linearidade 30 mm
Tensão de alimentação UB 18 ... 30 V, CC
Número de entradas de teach 1 Unid.
Número de saídas analógicas 1 Unid.
Número de saídas de chaveamento digitais 1 Unid.
Nota IO-Link Dois saídas de chaveamento através dos dados do processo IO-Link (SSC 1 & SSC 2)
Tipo Tensão
Elemento de chaveamento Transístor, Push-pull
Tipo IO-Link
Especificação V1.1
Dados do processo, comprimento 24 bit
Tipo de conexão Conector redondo, Girável em 90°
Tamanho da rosca M12
Material Plástico
Número de polos 5 polos
Dimensões (L x A x C) 23 mm x 50 mm x 50 mm
Material da carcaça Plástico
Carcaça plástico ABS
Material da cobertura da parte ótica Plástico / PMMA
Peso líquido 42 g
Elementos de comando Botões de controle
Software de PC
Temperatura ambiente, operação -40 ... 50 °C, UL: máx. + 45 °C
Temperatura ambiente, armazenamento -40 ... 80 °C
Proteção contra luz parasita, máx. 5.000 lx
Grau de proteção IP 67
IP 69K
Classe de proteção III
Certificações c UL US
Conjunto de normas válido IEC/EN 60947-5-2
Número da pauta aduaneira 90318080
ECLASS 5.1.4 27270801
ECLASS 8.0 27270801
ECLASS 9.0 27270801
ECLASS 10.0 27270801
ECLASS 11.0 27270801
ECLASS 12.0 27270916
ECLASS 13.0 27270916
ECLASS 14.0 27270916
ECLASS 15.0 27270916
ETIM 5.0 EC001825
ETIM 6.0 EC001825
ETIM 7.0 EC001825
ETIM 8.0 EC001825
ETIM 9.0 EC001825
ETIM 10.0 EC001825
Modelo de CAD 3D - zip
Macro EPLAN - edz
IODD - zip
Software de configuração - Sensor Studio - zip
Software de configuração - IO-Link Device Collection - zip
Software de configuração - IO-Link USB-Master - zip
Software - IO-Link Function Block for TIA V16 - zip
Manual de instruções - pdf
Folha de dados - pdf
Folheto sobre os produtos - pdf
Descrição do software - pdf
Declaração de conformidade CE - pdf