ODS110L1.3/LTX-M12
Sensor de distância ótico
Série | 110 |
Aplicação | Controle de altura de enchimento Medição do comprimento no corte do material Proteção anticolisão de veículos transportadores |
Tipo de sistema de detecção | Ao objeto |
Fonte de luz | Laser, Vermelho |
Classe de laser | 1, IEC/EN 60825-1:2007 |
Tamanho de ponto de luz [a distância do sensor] | 5,5 mm x 7 mm [5.000 mm] |
Área de medição (6 ... 90% de reflectância) | 60 ... 3.000 mm |
Área de medição (reflectância 90%) | 60 ... 5.000 mm |
Resolução | 1,0 mm |
Reprodutibilidade (1 Sigma) | , veja diagrama |
Princípio de medição de distâncias ótico | Time of flight |
Erro de linearidade | 30 mm |
Tensão de alimentação UB | 18 ... 30 V, CC |
Número de entradas de teach | 1 Unid. |
Número de saídas de chaveamento digitais | 1 Unid. |
Nota IO-Link | Dois saídas de chaveamento através dos dados do processo IO-Link (SSC 1 & SSC 2) |
Elemento de chaveamento | Transístor, Push-pull |
Tipo | IO-Link |
Especificação | V1.1 |
Dados do processo, comprimento | 24 bit |
Tipo de conexão | Conector redondo, Girável em 90° |
Tamanho da rosca | M12 |
Material | Plástico |
Número de polos | 4 polos |
Dimensões (L x A x C) | 23 mm x 50 mm x 50 mm |
Material da carcaça | Plástico |
Carcaça plástico | ABS |
Material da cobertura da parte ótica | Plástico / PMMA |
Peso líquido | 42 g |
Elementos de comando | Botões de controle Software de PC |
Temperatura ambiente, operação | -40 ... 50 °C, UL: máx. + 45 °C |
Temperatura ambiente, armazenamento | -40 ... 80 °C |
Proteção contra luz parasita, máx. | 5.000 lx |
Grau de proteção | IP 67 IP 69K |
Classe de proteção | III |
Certificações | c UL US |
Conjunto de normas válido | IEC/EN 60947-5-2 |
Número da pauta aduaneira | 90318080 |
ECLASS 5.1.4 | 27270801 |
ECLASS 8.0 | 27270801 |
ECLASS 9.0 | 27270801 |
ECLASS 10.0 | 27270801 |
ECLASS 11.0 | 27270801 |
ECLASS 12.0 | 27270916 |
ECLASS 13.0 | 27270916 |
ECLASS 14.0 | 27270916 |
ECLASS 15.0 | 27270916 |
ETIM 5.0 | EC001825 |
ETIM 6.0 | EC001825 |
ETIM 7.0 | EC001825 |
ETIM 8.0 | EC001825 |
ETIM 9.0 | EC001825 |
ETIM 10.0 | EC001825 |