ODS10L1.8/LAK

Sensor de distância ótico

Número de produto: 50129531

Icon Icon Icon Icon Icon
Série 10
Aplicação Controle de altura de enchimento
Proteção anticolisão de veículos transportadores
Tipo de sistema de detecção Ao objeto
Versão especial Entrada de ativação
Entrada de desativação
Entrada de teach
Fonte de luz Laser, Vermelho
Classe de laser 1, IEC/EN 60825-1:2014
Tamanho de ponto de luz [a distância do sensor] 7 mm x 7 mm [8.000 mm]
Área de medição 50 ... 3.500 mm, Com 6 ... 90% de reflectância
Área de medição (reflectância 90%) 50 ... 8.000 mm
Resolução 1,0 mm
Precisão 15 mm
Tempo de medição, modo de medição Fast: tempo de resposta = 15 ms / tempo de emissão = 3,4 ms
Modos de medição individuais, veja diagrama
Precision: tempo de resposta = 200 ms / tempo de emissão = 3,4 ms
Standard: tempo de resposta = 50 ms / tempo de emissão = 3,4 ms
«High precision»: tempo de resposta = 1000 ms / tempo de emissão = 3,4 ms
«Individual»: tempo de resposta = 3,4 ... 1020 ms / tempo de emissão = 3,4 ms
«Supressão de outliers»: tempo de resposta = 17 ... 1020 ms / tempo de emissão = 17 ... 1020 ms
Reprodutibilidade (1 Sigma) 4 mm
Referenciação Não
Princípio de medição de distâncias ótico Time of flight
Tensão de alimentação UB 18 ... 30 V, CC
Número de entradas de chaveamento digitais 1 Unid.
Função Entrada de ativação
Entrada de desativação
Entrada de teach
Número de saídas analógicas 1 Unid.
Número de saídas de chaveamento digitais 1 Unid.
Tipo Configurável, ajuste de fábrica: corrente
Elemento de chaveamento Transístor, Push-pull
Função Saídas de chaveamento ajustáveis independentemente umas das outras
Tipo IO-Link
Especificação V1.1
Tipo de conexão Cabo
Comprimento do cabo 2.000 mm
Número de fios 5 fios
Dimensões (L x A x C) 25 mm x 65 mm x 55 mm
Material da carcaça Plástico
Material da cobertura da parte ótica Vidro
Peso líquido 133 g
Elementos de comando Botões de controle
Software de PC
Temperatura ambiente, operação -40 ... 50 °C
Temperatura ambiente, armazenamento -40 ... 70 °C
Grau de proteção IP 67
Classe de proteção III
Certificações c UL US
Número da pauta aduaneira 90318020
ECLASS 5.1.4 27270801
ECLASS 8.0 27270801
ECLASS 9.0 27270801
ECLASS 10.0 27270801
ECLASS 11.0 27270801
ECLASS 12.0 27270916
ECLASS 13.0 27270916
ECLASS 14.0 27270916
ECLASS 15.0 27270916
ETIM 5.0 EC001825
ETIM 6.0 EC001825
ETIM 7.0 EC001825
ETIM 8.0 EC001825
ETIM 9.0 EC001825
ETIM 10.0 EC001825
Modelo de CAD 3D - zip
Macro EPLAN - edz
IODD - All versions - zip
Software de configuração - Sensor Studio - zip
Software de configuração - IO-Link Device Collection - zip
Software de configuração - IO-Link USB-Master - zip
Software - IO-Link Function Block for TwinCAT 3.x - zip
Software - IO-Link Function Block for TIA V16 - zip
Manual de instruções - pdf
Folha de dados - pdf
Folheto sobre os produtos - pdf
Declaração de conformidade CE - pdf