ODS10L1.8/LA6,200-M12
Sensor de distância ótico
Série | 10 |
Aplicação | Controle de altura de enchimento Proteção anticolisão de veículos transportadores |
Tipo de sistema de detecção | Ao objeto |
Fonte de luz | Laser, Vermelho |
Classe de laser | 1, IEC/EN 60825-1:2014 |
Tamanho de ponto de luz [a distância do sensor] | 7 mm x 7 mm [8.000 mm] |
Área de medição | 50 ... 3.500 mm, Com 6 ... 90% de reflectância |
Área de medição (reflectância 90%) | 50 ... 8.000 mm |
Resolução | 1,0 mm |
Precisão | 15 mm |
Tempo de medição, modo de medição | Fast: tempo de resposta = 15 ms / tempo de emissão = 3,4 ms Modos de medição individuais, veja diagrama Precision: tempo de resposta = 200 ms / tempo de emissão = 3,4 ms Standard: tempo de resposta = 50 ms / tempo de emissão = 3,4 ms «High precision»: tempo de resposta = 1000 ms / tempo de emissão = 3,4 ms «Individual»: tempo de resposta = 3,4 ... 1020 ms / tempo de emissão = 3,4 ms «Supressão de outliers»: tempo de resposta = 17 ... 1020 ms / tempo de emissão = 17 ... 1020 ms |
Reprodutibilidade (1 Sigma) | 4 mm |
Referenciação | Não |
Tensão de alimentação UB | 18 ... 30 V, CC |
Número de saídas analógicas | 1 Unid. |
Número de saídas de chaveamento digitais | 2 Unid. |
Tipo | Configurável, ajuste de fábrica: corrente |
Elemento de chaveamento | Transístor, Push-pull |
Função | Saídas de chaveamento ajustáveis independentemente umas das outras |
Elemento de chaveamento | Transístor, Push-pull |
Tipo | IO-Link |
Especificação | V1.1 |
Tipo de conexão | Cabo com conector redondo, Girável em 90° |
Comprimento do cabo | 200 mm |
Tamanho da rosca | M12 |
Material | Plástico |
Número de polos | 5 polos |
Dimensões (L x A x C) | 25 mm x 65 mm x 55 mm |
Material da cobertura da parte ótica | Vidro |
Peso líquido | 90 g |
Werkstoff Gehäuse | Plástico |
Elementos de comando | Botões de controle Software de PC |
Temperatura ambiente, operação | -40 ... 50 °C |
Temperatura ambiente, armazenamento | -40 ... 70 °C |
Grau de proteção | IP 67 |
Classe de proteção | III |
Certificações | c UL US |
Número da pauta aduaneira | 90318020 |
ECLASS 5.1.4 | 27270801 |
ECLASS 8.0 | 27270801 |
ECLASS 9.0 | 27270801 |
ECLASS 10.0 | 27270801 |
ECLASS 11.0 | 27270801 |
ECLASS 12.0 | 27270916 |
ECLASS 13.0 | 27270916 |
ECLASS 14.0 | 27270916 |
ECLASS 15.0 | 27270916 |
ETIM 5.0 | EC001825 |
ETIM 6.0 | EC001825 |
ETIM 7.0 | EC001825 |
ETIM 8.0 | EC001825 |
ETIM 9.0 | EC001825 |
ETIM 10.0 | EC001825 |