ODS10L1-25M.8/LAK
Sensor de distância ótico
Série | 10 |
Aplicação | Controle de altura de enchimento Proteção anticolisão de guindastes/guindastes de pórtico Proteção anticolisão de veículos transportadores |
Tipo de sistema de detecção | Espelho reflexivo |
Versão especial | Entrada de ativação Entrada de desativação Entrada de teach |
Fonte de luz | Laser, Vermelho |
Classe de laser | 1, IEC/EN 60825-1:2014 |
Tamanho de ponto de luz [a distância do sensor] | 25 mm x 25 mm [25.000 mm] |
Área de medição | 100 ... 25.000 mm, Em conjunto com target cooperativo fita refletiva 7-A |
Resolução | 1,0 mm |
Precisão | 25 mm |
Tempo de medição, modo de medição | Fast: tempo de resposta = 15 ms / tempo de emissão = 3,4 ms Modos de medição individuais, veja diagrama Precision: tempo de resposta = 200 ms / tempo de emissão = 3,4 ms Standard: tempo de resposta = 50 ms / tempo de emissão = 3,4 ms «High precision»: tempo de resposta = 1000 ms / tempo de emissão = 3,4 ms «Individual»: tempo de resposta = 3,4 ... 1020 ms / tempo de emissão = 3,4 ms «Supressão de outliers»: tempo de resposta = 17 ... 1020 ms / tempo de emissão = 17 ... 1020 ms |
Reprodutibilidade (1 Sigma) | 16 mm |
Referenciação | Não |
Princípio de medição de distâncias ótico | Time of flight |
Tensão de alimentação UB | 18 ... 30 V, CC |
Número de entradas de chaveamento digitais | 1 Unid. |
Função | Entrada de ativação Entrada de desativação Entrada de teach |
Número de saídas analógicas | 1 Unid. |
Número de saídas de chaveamento digitais | 1 Unid. |
Tipo | Configurável, ajuste de fábrica: corrente |
Elemento de chaveamento | Transístor, Push-pull |
Função | Saídas de chaveamento ajustáveis independentemente umas das outras |
Tipo | IO-Link |
Especificação | V1.1 |
Tipo de conexão | Cabo |
Comprimento do cabo | 2.000 mm |
Número de fios | 5 fios |
Dimensões (L x A x C) | 25 mm x 65 mm x 55 mm |
Material da cobertura da parte ótica | Vidro |
Peso líquido | 133 g |
Werkstoff Gehäuse | Plástico |
Elementos de comando | Botões de controle Software de PC |
Temperatura ambiente, operação | -40 ... 50 °C |
Temperatura ambiente, armazenamento | -40 ... 70 °C |
Grau de proteção | IP 67 |
Classe de proteção | III |
Certificações | c UL US |
Número da pauta aduaneira | 90318020 |
ECLASS 5.1.4 | 27270801 |
ECLASS 8.0 | 27270801 |
ECLASS 9.0 | 27270801 |
ECLASS 10.0 | 27270801 |
ECLASS 11.0 | 27270801 |
ECLASS 12.0 | 27270916 |
ECLASS 13.0 | 27270916 |
ECLASS 14.0 | 27270916 |
ECLASS 15.0 | 27270916 |
ETIM 5.0 | EC001825 |
ETIM 6.0 | EC001825 |
ETIM 7.0 | EC001825 |
ETIM 8.0 | EC001825 |
ETIM 9.0 | EC001825 |
ETIM 10.0 | EC001825 |