ODS 96B M/D26-600-S12

Sensor de distância ótico

Número de produto: 50106722

Icon Icon
Lista de resultados: 1 produtos encontrados
ODSL 96B M/D26-2000-S12
Sensor de distância ótico
Número de artigo: 50106597
  • Série: 96
  • Área de medição, máx.: 150 ... 2.000 mm
  • Interface: RS 232
  • Tipo de sistema de detecção: Ao objeto
Número de artigo: 50106597
Série 96
Tipo de sistema de detecção Ao objeto
Fonte de luz LED, Infravermelho
Tamanho de ponto de luz [a distância do sensor] 15 mm x 15 mm
Área de medição 100 ... 600 mm
Resolução 0,1 ... 0,5 mm
Precisão 1,5 %
Grandeza de referência, precisão Distância de medição
Repetibilidade 0,5 %
Grandeza de referência, repetibilidade Distância de medição
Taxa de medição 1 ... 5 ms
Referenciação Não
Comportamento em preto e branco 1 %
Tensão de alimentação UB 10 ... 30 V, CC
Função Programável
Número de saídas de chaveamento digitais 1 Unid.
Elemento de chaveamento Transístor, Push-pull
Tipo RS 232
Tipo de conexão Conector redondo
Tamanho da rosca M12
Material Metal
Número de polos 5 polos
Dimensões (L x A x C) 30 mm x 90 mm x 70 mm
Material da carcaça Metal
Carcaça metal Zinco fundido
Material da cobertura da parte ótica Vidro
Peso líquido 380 g
Tipo de configuração/parametrização Software
Elementos de comando Software de PC
Teclado de membrana
Temperatura ambiente, operação -20 ... 50 °C
Temperatura ambiente, armazenamento -30 ... 70 °C
Grau de proteção IP 67
IP 69K
Classe de proteção II
Certificações c UL US
Conjunto de normas válido IEC 60947-5-2
Número da pauta aduaneira 90318020
ECLASS 8.0 27270801
ECLASS 9.0 27270801
ETIM 5.0 EC001825
ETIM 6.0 EC001825
Modelo de CAD 3D - zip
Software de configuração - V4.0.3 - zip
Bula - pdf
Manual de instruções - pdf
Folha de dados - pdf
Declaração de conformidade CE - pdf
Certificado - ECOLAB - pdf