ODS 96B M/66-600-S12
Sensor de distância ótico
Série | 96 |
Tipo de sistema de detecção | Ao objeto |
Fonte de luz | LED, Infravermelho |
Tamanho de ponto de luz [a distância do sensor] | 15 mm x 15 mm |
Área de medição | 100 ... 600 mm |
Resolução | 0,1 ... 0,5 mm |
Precisão | 1,5 % |
Grandeza de referência, precisão | Distância de medição |
Repetibilidade | 0,5 % |
Grandeza de referência, repetibilidade | Distância de medição |
Taxa de medição | 1 ... 5 ms |
Referenciação | Não |
Comportamento em preto e branco | 1 % |
Tensão de alimentação UB | 10 ... 30 V, CC |
Número de saídas de chaveamento digitais | 2 Unid. |
Elemento de chaveamento | Transístor, Push-pull |
Elemento de chaveamento | Transístor, Push-pull |
Tipo de conexão | Conector redondo |
Tamanho da rosca | M12 |
Material | Metal |
Número de polos | 5 polos |
Dimensões (L x A x C) | 30 mm x 90 mm x 70 mm |
Material da carcaça | Metal |
Carcaça metal | Zinco fundido |
Material da cobertura da parte ótica | Vidro |
Peso líquido | 380 g |
Tipo de configuração/parametrização | Software |
Elementos de comando | Software de PC Teclado de membrana |
Temperatura ambiente, operação | -20 ... 50 °C |
Temperatura ambiente, armazenamento | -30 ... 70 °C |
Grau de proteção | IP 67 IP 69K |
Classe de proteção | II |
Certificações | c UL US |
Conjunto de normas válido | IEC 60947-5-2 |
Número da pauta aduaneira | 90318020 |
ECLASS 8.0 | 27270801 |
ECLASS 9.0 | 27270801 |
ETIM 5.0 | EC001825 |
ETIM 6.0 | EC001825 |