ODKL 96B M/L-S12
Sensor de distância ótico
Série | 96 |
Tipo de sistema de detecção | Espelho reflexivo |
Fonte de luz | Laser, Vermelho |
Classe de laser | 2, IEC/EN 60825-1:2014 |
Tamanho de ponto de luz [a distância do sensor] | 7 mm x 7 mm [10.000 mm] |
Área de medição | 300 ... 25.000 mm |
Resolução | 3,0 mm |
Precisão | 0,2 % |
Grandeza de referência, precisão | Valor final |
Repetibilidade | 10 mm |
Taxa de medição | 1,4 ... 50 ms |
Referenciação | Não |
Princípio de medição de distâncias ótico | Time of flight |
Tensão de alimentação UB | 10 ... 30 V, CC |
Tipo | IO-Link |
Especificação | V1.0.1 |
Tipo de conexão | Conector redondo |
Tamanho da rosca | M12 |
Material | Metal |
Número de polos | 5 polos |
Dimensões (L x A x C) | 30 mm x 90 mm x 70 mm |
Material da carcaça | Metal |
Carcaça metal | Zinco fundido |
Material da cobertura da parte ótica | Vidro |
Peso líquido | 380 g |
Elementos de comando | Teclado de membrana |
Temperatura ambiente, operação | -20 ... 50 °C |
Temperatura ambiente, armazenamento | -30 ... 70 °C |
Grau de proteção | IP 67 IP 69K |
Classe de proteção | II |
Certificações | c UL US |
Conjunto de normas válido | IEC 60947-5-2 |
Número da pauta aduaneira | 90318020 |
ECLASS 5.1.4 | 27270801 |
ECLASS 8.0 | 27270801 |
ECLASS 9.0 | 27270801 |
ECLASS 10.0 | 27270801 |
ECLASS 11.0 | 27270801 |
ETIM 5.0 | EC001825 |
ETIM 6.0 | EC001825 |
ETIM 7.0 | EC001825 |